Vista geral
Sistemas de radar seguros para monitoramento de áreas de perigo em ambientes adversos
Os sistemas de radar seguros safeRS e safeRS3 são equipamentos de proteção sem contato 3D para detecção segura de pessoas com produtividade muito elevada da máquina. Eles protegem aplicações de acordo com PL d ou SIL 2 de acordo com ISO 13849-1 e IEC 62061. Um sistema de radar consiste em uma unidade de avaliação e de até 6 sensores, que permitem a troca para um modo seguro assim que uma pessoa entra na área protegida. A alta robustez contra sujeira, nuvens de particulados, cavacos de madeira, partículas de plástico, voo de faíscas bem como a insensibilidade contra luz externa, tais como irradiação solar ou ondas de infravermelho permite a operação segura – mesmo sob condições ambientais difíceis. Os sistemas de radar seguros se comprovam pela carcaça robusta do sensor e uma colocação em operação simples e rápida.
Em síntese
- Unidade de avaliação e até 6 sensores
- Campo de proteção: alcance de até 9 m, ângulo de abertura ajustável de forma flexível
- Alta robustez contra nuvens de particulados, cavacos de madeira, voo de faíscas e partículas de plástico
- Classe de proteção IP67; operação a –40 °C a +60 °C
- Alta tolerância em relação à sujeira
- Configuração simples via software