Sensores para cilindros com ranhura C
MZCG VIA

Sensores cilíndricos curtos com indicador de ajuste ótico para garras

Seu proveito

  • A carcaça ultracurta economiza espaço e, deste modo, aumenta a eficiência da instalação
  • O ponto de comutação mais curto, otimizado para a aplicação da garra, aumenta a eficiência do processo através de maiores tempos de ciclo
  • Adequado para inúmeras aplicações: se encaixa em todas as porcas de slot comuns, independente do fabricante e perfil do cilindro.
  • Custos de armazenagem reduzidos, design mais flexível da máquina e serviço mais simples
  • A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
  • A robusta fixação prende o sensor na posição desejada – mesmo se houver choques e vibrações – e aumenta a confiabilidade
  • Configurações flexíveis do sensor e visualização através de IO-Link

Vista geral

Sensores cilíndricos curtos com indicador de ajuste ótico para garras

O sensor cilíndrico magnético MZCG detecta a posição do pistão nas garras pneumáticas e cilindros miniatura pneumáticas. Devido à sua construção muito curta, o MZCG é especialmente adequado a porcas de slot C de atuadores pneumáticos muito pequenos, como os usados, p. ex., na técnica de manuseio e montagem, robótica ou indústria eletrônica. O sensor é simplesmente colocado na porca de slot C e pode ser fixado no cilindro de forma rápida e segura. Com o seu universal design de carcaça, o MZCG combina com as mais diferentes porcas de slot C dos mais diversos fabricantes. Isto reduz os custos de armazenagem, permite um design mais flexível da máquina e um serviço mais simples.

Em síntese
  • Carcaça ultracurta (12,2 mm) para aplicações em garras pneumáticas e cilindros miniatura
  • Encaixa-se em todas as porcas de slot C, p. ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
  • Ponto de comutação curto e preciso, ideal para aplicações com um pequeno curso
  • Cabo próprio para corrente de arraste
  • Grau de proteção IP68
  • LED amarelo como indicador de ajuste ótico e indicador de estado de comutação
  • Indicador de operação através do LED verde
  • IO-Link e funções de automação

 

Robotics image
Robotics image

Colaboração em nível igual

Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa.
Saiba mais

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Função de saídaNA
    IO-Link
    Características especiais

    Indicador LED/ajuste visual (amarelo)

    LED Energia (verde)

    Temperatura interna da carcaça (através de IO-Link)

    Função de contador (através de IO-Link)

    Formatos cilíndricos com adaptador

    Trilho SMC CDQ2

    Trilho SMC ECDQ2

    Comprimento da carcaça12,2 mm
    Tensão de alimentação10 V DC ... 30 V DC
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads