Sensores para cilindros com porcas de slot T
RZT7

Sensores cilíndricos de contato reed porca de slot T

Seu proveito

  • Um sensor para um grande número de aplicações: a forma construtiva do sensor se encaixa em todas as porcas de ranhura em T convencionais, independente da marca ou do perfil do cilindro
  • Montagem simples: por meio de suas aletas de fixação laterais, o sensor já permanece em a sua posição antes que o parafuso seja apertado, não caindo para fora
  • Montagem rápida: girando-se o parafuso de fixação em apenas um quarto de volta, o sensor já está fixado de modo rápido e firme na ranhura
  • O parafuso de fixação robusto prende o sensor na posição desejada, mesmo se houver choques e vibrações
  • Troca simples do sensor no caso de manutenção, sem necessidade de desmontar as tampas terminais

Vista geral

Sensores cilíndricos de contato reed porca de slot T

O sensor cilíndrico magnético RZT7 da SICK com contato Reed detecta seguramente a posição do pistão em atuadores pneumáticos. O RZT7 pode ser montado diretamente em todos os cilindros com porcas de slot C convencionais. Além disso, a SICK tem um amplo programa de adaptadores que permitem a utilização do RZT7 em outros tipos de cilindros. Uma característica do RZT7 é o princípio de montagem simples: colocar o sensor na ranhura e fixá-lo com um quarto de giro de modo firme no cilindro.

Em síntese
  • Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha

  • A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples

  • Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)

  • LED para indicação do estado de comutação (dependendo do tipo)

  • Grau de proteção: IP 67

  • Tensão de alimentação de até 230 V

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Função de saída

    NA

    NF

    NF ou NA

    Características especiaisTemperatura de operação ampliada
    Formatos cilíndricos com adaptador

    Cilindros com barra de perfil

    Cilindros com barra de tração

    Cilindros redondos

    Cilindros com ranhura tipo cauda de andorinha

    Trilho SMC CDQ2

    Trilho SMC ECDQ2

    Comprimento da carcaça29,5 mm / 32,5 mm
    Tensão de alimentação

    5 V AC/DC ... 30 V AC/DC

    5 V AC/DC ... 230 V AC/DC 1)

    5 V AC/DC ... 120 V AC/DC 2)

    10 V AC/DC ... 48 V AC/DC 3)

    • 1) Proteção da rede F < 0,5 A IEC60127-2 sheet 1.
    • 2) Proteção da rede F < 0,8 A IEC60127-2 sheet 1.
    • 3) Tensão de dimensionamento: contém todas as flutuações da tensão de alimentação.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads