Sensores para cilindros com porcas de slot T
MZT8 VIA

Sensores cilíndricos magnéticos com indicador de ajuste para porca de slot T

Seu proveito

  • Fácil instalação e monitoramento da posição de montagem através do LED amarelo
  • Indicador de operação através do LED verde com luz intensa
  • A carcaça muito robusta no grau de proteção IP 67, IP 68 ou IP 69K aumenta a vida útil do sensor
  • Ele aumenta o rendimento da máquina, comutando apenas uma vez e de modo preciso
  • Montagem rápida e simples através da chave sextavada ou chave de fenda
  • Economia de tempo na primeira instalação e na troca do dispositivo, pois o sensor pode ser facilmente colocado por cima na ranhura. Não é necessário desmontar as capas terminais do cilindro.
  • Baixos custos de manutenção, pois o sensor é resistente a choques e vibrações e, deste modo, não desliza na ranhura
  • Configurações flexíveis do sensor e visualização através de IO-Link

Vista geral

Sensores cilíndricos magnéticos com indicador de ajuste para porca de slot T

O sensor cilíndrico magnético MZT8 da SICK é a solução flexível para a detecção da posição do pistão em atuadores pneumáticos. O sensor é fácil de ser introduzido em cilindros e apertado com o parafuso combinado com apenas 1/4 de volta com uma chave de fenda ou chave Philips. Não é somente devido ao seu assentamento firme na ranhura que o MZT8 é apropriado para uso em cilindros pneumáticos com porca de slot T. A tecnologia patenteada GMR e o ASIC da SICK garantem que o sensor comuta uma vez e de modo preciso. Uma comutação múltipla é suprimida, aumentando assim o rendimento da máquina. O MZT8 está disponível em diferentes variantes até o grau de proteção IP 69K. Isso garante uma longa vida útil do sensor e baixos custos de manutenção. O LED amarelo serve como indicador de ajuste ótico e simplifica a instalação e o monitoramento da posição de montagem do sensor. O LED verde adicional indica se o MZT8 está em operação.

Em síntese
  • Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha

  • A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples

  • Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)

  • LED amarelo como indicador de ajuste ótico e indicador de estado de comutação

  • Indicador de operação através do LED verde

  • Carcaça de sensor muito curta para utilização em cilindros de curso curto

  • Graus de proteção: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link e funções de automação

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Função de saídaNA
    Características especiais

    Indicador LED/ajuste visual (amarelo)

    LED Energia (verde)

    Temperatura interna da carcaça (através de IO-Link)

    Função de contador (através de IO-Link)

    Formatos cilíndricos com adaptador

    Cilindros com barra de perfil

    Cilindros com barra de tração

    Cilindros redondos

    Cilindros com ranhura tipo cauda de andorinha

    Trilho SMC CDQ2

    Trilho SMC ECDQ2

    Comprimento da carcaça24 mm
    Tensão de alimentação10 V DC ... 30 V DC
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads