Sensores para cilindros com porcas de slot T
MZ2Q-T

Sensores cilíndricos magnéticos com dois pontos de comutação de regulagem individual para porca de slot T

Seu proveito

  • Um sensor, dois pontos de comutação: redução de custos e de tempo na colocação em operação
  • Altíssima flexibilidade graças à faixa de detecção de até 50 mm
  • Solução de aplicações de precisão na área da pneumática por meio da definição intuitiva e precisa de dois pontos de comutação
  • Instalação simples e rápida, bem como troca do sensor com base na montagem do sensor via Drop-in
  • Configurações flexíveis do sensor, monitoramento, diagnóstico ampliado e visualização através de IO-Link (dependendo do tipo)

Vista geral

Sensores cilíndricos magnéticos com dois pontos de comutação de regulagem individual para porca de slot T

Os sensores cilíndricos magnéticos MZ2Q da SICK permitem a detecção de duas posições finais ou intermediárias em cilindros pneumáticos, garras ou carros com apenas um sensor. Isso é realizado por meio de dois pontos de comutação individualmente reguláveis em uma carcaça do sensor. Ao contrário de soluções convencionais, isso é bem mais fácil, rápido e econômico, já que apenas uma ranhura é ocupada. Desse modo, o trabalho de montagem e de cabeamento é reduzido pela metade e as aplicações podem ser solucionadas de modo eficiente.

Em síntese
  • Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
  • A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
  • Regulagem simples de dois pontos de comutação por meio de tecla teach-in
  • LEDs para indicação dos dois pontos de comutação
  • Faixa de detecção com curso até 50 mm

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Função de saídaNA
    IO-Link– / ✔
    Teach-inSim
    Formatos cilíndricos com adaptador

    Cilindros com barra de perfil

    Cilindros com barra de tração

    Cilindros redondos

    Cilindros com ranhura tipo cauda de andorinha

    Trilho SMC CDQ2

    Trilho SMC ECDQ2

    Comprimento da carcaça40 mm
    Tensão de alimentação12 V DC ... 30 V DC
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads