Sensores de posição
MPS-C

Sensores de posição para porca de slot C

Seu proveito

  • Montagem rápida e troca do sensor via Drop-in
  • Instalação simples, uma vez que não é necessário um sistema mecânico adicional ou sensores de posição
  • A integração na instalação é possível a qualquer momento, visto que o sensor é instalado na parte externa do cilindro
  • Adequação fácil de configurações do sensor e dos parâmetros na operação em andamento pelo campo de instrução ou via IO-Link
  • Mais flexibilidade em comparação a sensores de cilindros convencionais, pois podem ser definidos vários pontos de conexão num espaço muito estreito
  • Alta confiabilidade com base no design robusto do sensor e princípio de medição sem contato
  • Possibilidades de diagnóstico ampliadas por meio da transmissão de dados via IO-Link

Vista geral

Sensores de posição para porca de slot C

Os sensores de posição MPS-C detectam continuamente, de modo direto e sem contato a posição do êmbolo de acionamentos pneumáticos. Podem ser montados em slot C sem acessórios adicionais. As configurações do sensor podem ser adequadas na instalação e posteriormente durante a operação através do campo de instrução ou via IO-Link. Através de saídas analógicas ou IO-Link, os sensores fornecem continuamente dados para conceitos de máquinas flexíveis, solucionando assim também tarefas como o monitoramento da qualidade e o controle de processo em combinação com cilindros e acionamentos pneumáticos. Esta transmissão contínua da posição aumenta a funcionalidade de cilindros pneumáticos, pois os torna mais inteligentes – e, com isso, mais versáteis em sua aplicação.

Em síntese
  • Sensor de posição para montagem direta em slot C em cilindros pneumáticos e em garras
  • Variantes de sensor com faixas de medição de 25 mm até 200 mm
  • Saídas analógicas (para corrente elétrica ou tensão), saída de comutação e IO-Link
  • Possibilidade de montagem com adaptadores em outros formatos de cilindro (por exemplo, redondos)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Função de saídaAnalógico, IO-Link, Saída de comutação
    IO-Link
    Teach-in
    Formatos cilíndricos com adaptador

    Cilindros redondos

    Cilindros de perfil e cilindros com barra de tração

    Trilho SMC CDQ2

    Trilho SMC ECDQ2

    Faixa de medição25 mm ... 200 mm
    Comprimento da carcaça41 mm ... 215 mm
    Tensão de alimentação12 V DC ... 30 V DC
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads