Contato
Feedback

Sensores para cilindros com porcas de slot T

Confiáveis, potentes, resistentes

Os sensores cilíndricos magnéticos da SICK oferecem a firmeza perfeita em todos os atuadores pneumáticos com porca de slot T. Estão perfeitamente harmonizados com as diferentes tolerâncias de ranhuras. Graças ao grande sortimento de sensores cilíndricos magnéticos, nenhuma demanda fica sem ser atendida. Montagem drop-in, forma construtiva curta, compacta e robusta com enorme força de retenção, parafuso combinado, detecção segura do ponto de comutação, sensores com dois pontos de comutação reguláveis bem como possibilidades de montagem universal por meio de adaptador tornam isso muito claro: os sensores cilíndricos magnéticos da SICK estão armados para todos os locais de utilização e circunstâncias.

produtos

Sensores para cilindros com ranhura C

Confiáveis, potentes, resistentes

Os sensores cilíndricos magnéticos da SICK oferecem a firmeza perfeita em todos os atuadores pneumáticos com porca de slot C. Estão harmonizados da forma mais perfeita para as diferentes formas de ranhuras. Graças ao grande sortimento de sensores cilíndricos magnéticos, nenhuma demanda fica sem ser atendida. Montagem drop-in, forma construtiva curta, compacta e robusta com enorme força de retenção, parafuso combinado, detecção segura do ponto de comutação bem como grau de proteção até IP 69K tornam isso muito claro: os sensores cilíndricos magnéticos da SICK estão armados para todos os locais de utilização e circunstâncias.

produtos

Sensores de posição magnéticos

Determinação inteligente da posição, principalmente para acionamentos pneumáticos

Os sensores de posição detectam de modo direto e sem contato a posição do êmbolo de acionamentos pneumáticos. Através de saídas analógicas ou IO-Link, eles fornecem continuamente dados para conceitos de máquinas flexíveis, solucionando assim também tarefas como o monitoramento da qualidade e o controle de processo. Os sensores são instalados na parte externa do cilindro e por isso sua instalação é rápida, mesmo em instalações existentes.

produtos

Suporte de fixação

Uma solução para praticamente cada perfil de cilindro

Para cilindros sem ranhura, está disponível para escolha um amplo programa de acessórios de adaptadores de fixação. Deste modo, os sensores cilíndricos magnéticos da SICK conseguem cobrir com apenas poucas variantes quase todos os cilindros convencionais, tais como cilindros redondos, cilindros com barra de tração e cilindros com barra de perfil.

produtos

VIA Visual Installation Aid

LED para instalação simples e controle da posição de montagem

Os sensores cilíndricos magnéticos ainda possuem outras propriedades extraordinárias para a montagem ideal. Um indicador de ajuste ótico otimiza a sua precisão – e um LED Power adicional facilita o manuseio.

Como indicador de ajuste ótico (VIA: Visual Installation Aid) é utilizado um LED que marca o ponto de comutação ideal. Se o sensor estiver localizado lá, o LED está aceso permanentemente durante o processo de comutação.

produtos

Smart Fluid Power

Os sensores da SICK para a hidráulica e a pneumática fazem a diferença

Atualmente, em muitas indústrias, além dos servomotores amplamente divulgados, estão em uso também sistemas pneumáticos e hidráulicos. Com seus sistemas de sensores inteligentes, a SICK está sempre por dentro dos acionamentos. Na pneumática e na hidráulica, os sensores Fluid Power da SICK medem de modo inteligente, flexível e confiável.

mais

Smart Sensors

Fornecedores de informação para a Indústria 4.0

Os Smart Sensors geram e recebem dados e informações que vão além dos clássicos sinais de comutação ou valores de processo medidos. Eles permitem grandes aumentos de eficiência, mais flexibilidade e mais segurança de planejamento para uma manutenção preventiva da instalação.

mais

Sensores cilíndricos para garras pneumáticas e cilindros miniatura

Em toda parte onde há pouco espaço

Sensores cilíndricos com porca de slot C especialmente desenvolvidos para garras pneumáticas e cilindros miniatura são utilizados,

por exemplo, na técnica de manuseio e montagem, na robótica ou na indústria eletrônica.

Sempre que o espaço é muito limitado, este pequenino mostra sua verdadeira grandeza.

produtos
Sensores para cilindros com porcas de slot T
Sensores para cilindros com ranhura C
Sensores de posição magnéticos
Suporte de fixação
VIA Visual Installation Aid
Smart Fluid Power
Smart Sensors
Sensores cilíndricos para garras pneumáticas e cilindros miniatura

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos

Filtrar por:

398 resultados:

resultados 1 - 8 de 398

Sensores para cilindros com porcas de slot T
MZT8 Twin
  • Tipo de conexão: Cabo com conector M8, de 4 pinos, com porca serrilhada, 0,1 m
  • Saída de comutação: PNP
  • Função de comutação: NA
  • Modelo elétrico: 4 fios CC
  • Interface de comunicação: -
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores para cilindros com porcas de slot T
MZT7
  • Tipo de conexão: Cabo com conector M8, de 4 pinos, com porca serrilhada
  • Saída de comutação: PNP
  • Função de comutação: NA
  • Caminho de passagem típ.: 10 mm
  • Grau de proteção: IP65, IP67
  • Tensão de alimentação: 10 V DC ... 30 V DC
  • Modelo elétrico: 3 fios CC
Detalhes
Comparar agora
Sensores para cilindros com porcas de slot T
MZT8
  • Tipo de conexão: Cabo com conector M8, de 3 pinos, 0,3 m
  • Saída de comutação: PNP
  • Função de comutação: NF
  • Modelo elétrico: 3 fios CC
  • Interface de comunicação: -
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores para cilindros com porcas de slot T
MZT8
  • Tipo de conexão: Cabo com conector M8, de 3 pinos, 0,75 m
  • Saída de comutação: PNP
  • Função de comutação: NA
  • Modelo elétrico: 3 fios CC
  • Interface de comunicação: -
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores para cilindros com porcas de slot T
MZT8
  • Tipo de conexão: Cabo com conector M8, de 3 pinos, com porca serrilhada, 0,5 m
  • Saída de comutação: PNP
  • Função de comutação: NA
  • Modelo elétrico: 3 fios CC
  • Interface de comunicação: -
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores para cilindros com porcas de slot T
MZT8
  • Tipo de conexão: Cabo com conector M8, de 3 pinos, com porca serrilhada, 5 m
  • Saída de comutação: PNP
  • Função de comutação: NA
  • Modelo elétrico: 3 fios CC
  • Interface de comunicação: -
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores para cilindros com porcas de slot T
MZT8
  • Tipo de conexão: Cabo, 3 fios, 5 m
  • Saída de comutação: PNP
  • Função de comutação: NA
  • Modelo elétrico: 3 fios CC
  • Interface de comunicação: -
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores para cilindros com porcas de slot T
MZT8
  • Tipo de conexão: Cabo com conector M12, 3 pinos com união roscada com serrilhado, 0,3 m
  • Saída de comutação: PNP
  • Função de comutação: NA
  • Modelo elétrico: 3 fios CC
  • Interface de comunicação: -
Detalhes
Comparar agora
Peça

resultados 1 - 8 de 398

Montagem rápida

Montagem rápida, comutação precisa: sensores cilíndricos magnéticos da SICK

Para permanecer no caminho do sucesso no que se refere à rápida e precisa detecção das posições do pistão em atuadores pneumáticos, são necessárias soluções eficientes e de alto desempenho. Tipos diferentes de cilindros, garras ou patins e diferentes geometrias da ranhura requerem, à primeira vista, uma grande variedade de sensores – ou também um conceito de sensores inteligentes para poder atender todas estas diferenças. Os sensores cilíndricos magnéticos inovadores da SICK possibilitam a montagem direta em atuadores pneumáticos com porca de slot C ou T e, com base em soluções de adaptadores, ampliam os campos de aplicação em muitas máquinas e instalações fabris.

Simplesmente introduzir e fixar em questão de segundos

Um conceito inovador de carcaça permite que os sensores cilíndricos magnéticos da SICK, dependendo da variante, podem ser introduzidos por cima em qualquer porca de slot T ou C e fixados com um parafuso combinado cativo. A instalação do sensor é muito simples e prática para o usuário. Uma vantagem decisiva são as hastes de fixação laterais do sensor. Estas já prendem o sensor na ranhura antes que o parafuso de aço inoxidável seja apertado e impedem um deslizamento do sensor para fora da ranhura, mesmo na montagem de cabeça para baixo.

Um quarto de volta do parafuso combinado completa a rápida montagem drop-in e trava o sensor de modo seguro. O parafuso de aço inoxidável também fixa o sensor contra o deslocamento dentro da ranhura, mesmo em caso de fortes vibrações.

A montagem em qualquer posição é bem mais fácil em comparação a muitos outros sensores.

Uma solução para praticamente cada perfil de cilindro

Para cilindros sem ranhura, está disponível para escolha um amplo programa de acessórios de adaptadores de fixação. Deste modo, os sensores cilíndricos magnéticos da SICK conseguem cobrir com apenas poucas variantes quase todos os cilindros convencionais, tais como cilindros redondos, cilindros com barra de tração e cilindros com barra de perfil.

LED para instalação simples e controle da posição de montagem

Como indicador de ajuste ótico (VIA: Visual Installation Aid) é utilizado um LED que marca o ponto de comutação ideal. Se o sensor estiver localizado lá, o LED está aceso permanentemente durante o processo de comutação. Se o LED amarelo estiver piscando, a intensidade do campo magnético se alterou. Neste caso, a posição do pistão do cilindro se encontra na zona superior ou inferior da área de detecção. Dentro de toda a faixa de detecção – mesmo nas áreas das margens – o sensor comuta de modo perfeito e emite um sinal de saída. Se o LED não estiver aceso, o pistão do cilindro se encontra fora da área de detecção do sensor. Neste caso, o campo magnético é fraco demais para um sinal de saída seguro do sensor e este não comuta.

Detecção confiável da posição

Detecção segura da posição mesmo em ambientes exigentes

Para quase todas as áreas de aplicação, a SICK oferece uma variante de sensor adequada. Sendo assim, pouquíssimas coisas podem ser obstáculo para a detecção precisa da posição do pistão – nem uma condição ambiental repleta de desafios.

Praticamente sem problemas em altas temperaturas

Variantes especiais para altas temperaturas possibilitam o uso em temperaturas de até 100 °C. Mesmo em ambientes adversos como na indústria metalúrgica, os sensores cilíndricos magnéticos fornecem sinais de comutação confiáveis.

Proteção máxima contra explosões conforme ATEX

A SICK oferece sensores cilíndricos magnéticos que cumprem até mesmo as mais severas exigências para uso em áreas com risco de explosão. Por exemplo, como versão NAMUR, o MZT8 cumpre as exigências da categoria 1D, 1G a mais alta da ATEX (particulados e gás) para uso em áreas em que existe uma atmosfera explosiva durante longos períodos ou com frequência. Para uso em áreas com menor risco de explosão, a SICK oferece versões na categoria ATEX 3D, 3G. As variantes para estas categorias à prova de explosão cobrem com confiabilidade aplicações em tampas de silos, elevadores, moinhos ou tecnologia de transporte.

Robustez garante longa vida útil

Também para aplicações em que os sensores cilíndricos entram com frequência em contato com água ou forem submetidos a uma limpeza sob alta pressão, estão disponíveis variantes de sensores com grau de proteção até IP 69K. Adicionalmente, a carcaça robusta e a eletrônica são insensíveis a produtos de limpeza, lubrificantes de refrigeração e outros produtos químicos utilizados na produção.

Para cima