Com o scanner de posições múltiplas MRS1000, a SICK desenvolveu um sensor 3D-LiDAR que detecta e mede em tempo hábil objetos em várias dimensões de modo preciso e confiável. Pela coleta de grandes volumes de dados em várias posições de escaneamento e diferentes ângulos, ele consegue detectar tanto objetos no solo como também objetos que se projetam no caminho e reagir de modo correspondente a isso. O MRS1000 caracteriza-se por uma elevada robustez também em influências climáticas adversas, tais como chuva, poeira e neblina. O novo processo HDDM+ com avaliação Multi-Echo proporciona a detecção confiável de objetos e resultados de medição precisos. Múltiplas áreas de aplicação, tanto em áreas internas como externas, fazem dele um multitalento eficiente entre os sensores 3D-LiDAR.
Em síntese
Quatro posições expandidas e ângulo de abertura de 275°
Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
Diagnóstico prático e confortável para o cliente via servidor web
O sensor 3D-LiDAR MRS1000 já apresenta uma solução ideal para aplicações internas e externas, meso sob condições ambientais adversas. Este desempenho excelente pode ainda ser melhor com filtros digitais adicionais para o pré-processamento e a otimização dos valores de distância medidos. Com este filtro, o usuário pode configurar o MRS1000 de forma perfeita e eficiente para as necessidades específicas da respectiva aplicação. A SICK oferece diferentes tipos de filtro para isso. Deste modo, evita-se as falhas quase totalmente.
Veja como o MRS1000 é robusto e versátil na aplicação e experimente a maior flexibilidade em relação às suas possibilidades de aplicação.
O MRS1000 não sofre influências ambientais, como da chuva, das névoa e da luz externa.
A inovadora tecnologia HDDM+ permite as medições em grandes distâncias e se destaca por um baixo ruído de medição e uma capacidade de ecos múltiplos.
Alta disponibilidade, mesmo com condições ambientais desfavoráveis, e uma confiabilidade muito alta na detecção de objetos
O MRS1000 convence com o seu desempenho. Ele permite, através de quatro camadas espalhadas, uma detecção com um ângulo de abertura horizontal de 275°, podendo medir praticamente de forma simultânea em diferentes ângulos. Deste modo, o MRS1000 possui uma vista bem mais detalhada do que um sensor 2D-LiDAR. O MRS1000, porém, pode detectar não somente em duas dimensões, mas por todas as camadas adicionais também em três dimensões e, como isso, detectar tanto os objetos que estão no piso, quanto os objetos que ficam salientes por cima no percurso de movimentação.
O MRS1000 possui a inovadora avaliação de referência de piso (GRE, ground reference evaluation) e, por isso, pode detectar o piso continuamente e reagir a obstáculos no piso ou se não houver piso.
O MRS1000 permite, p. ex., o movimento rápido e sem colisões em um caminhão no qual o tubo de movimentação é respectivamente apoiado e monitorado.
O MRS1000 permite o posicionamento correto do garfo de transporte de um veículo guiado automaticamente já durante o movimento e o suporte de uma pallet sem parar o AGV.
Tecnologia potente em um dispositivo econômico
Forte no desempenho – versátil na aplicação
A grande variedade de componentes acessórios permite que o MRS1000 seja adaptado de forma variável aos respectivos requisitos de aplicação. Isso aumenta a flexibilidade em relação às suas possíveis aplicações no seu setor – e reduz os custos de armazenamento e variantes, bem como os trabalhos de integração. O diagnóstico confortável e simples do sensor via servidor web e a fácil operação completam o extraordinário perfil do MRS1000.
Sempre bem protegido De suportes simples a fixações para ajuste fino e até capas de proteção climática para proteger contra os efeitos do tempo - a solução certa para cada aplicaçãoSempre bem conectado Grande variedade de cabos e fontes de alimentação e até módulos de conexãoSem fobia de espaço As conexões giratórias também permitem uma montagem flexível - seja em ambientes internos ou externos.
Alta flexibilidade na montagem, parametrização confortável e diagnóstico simples através de servidor web
SICK LifeTime Services
Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.
O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.
Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.