Compacto e econômico mesmo em condições ambientais difíceis
Os sensores 2D-LiDAR LMS1xx são uma alternativa eficiente e econômica no portefólio da técnica de medição laser abrangente da SICK e a outras soluções tanto nas aplicações Indoor como Outdoor. A SICK oferece estes sensores de medição laser em inúmeras variantes. Os LMS1xx dominam facilmente os requisitos que se colocam ao alcance e ao software de aplicação. E os modelos Security complementam perfeitamente o grande espectro de aplicações. Todas as variantes desta família de produtos distinguem-se pelo modelo compacto e pelas dimensões, bem como, o baixo peso. O tamanho compacto é impressionantemente inovador: A tecnologia Multi-Echo aumenta a disponibilidade dos sensores no exterior e permite até montá-los atrás de vidro.
Em síntese
Sensores 2D-LiDAR eficientes e econômicos para áreas de medição até 50 m
Excelente desempenho em qualquer condição climática graças à tecnologia Multi-Eco e inteligentes algoritmos
Carcaça robusta e compacta com tipo de proteção até IP 67, com aquecimento integrado e faixa de temperatura até –40 °C e +60 °C
Estão disponíveis variantes para aplicações Security com saídas de relé e certificação VdS
Saída dos dados de medição através da interface Ethernet em tempo real
Número de saídas digitais ampliável por meio de módulos CAN externos
 
Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts
Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.
LMS1xx – quando se trata de dados de medição robustos e confiáveis
Eficiência, baixos custos de aquisição e de operação, ligados a uma alta confiabilidade e propriedades de medição precisas caracterizam o sensor 2D-LiDAR LMS1xx. Soma-se ainda o elevado desempenho com a sua técnica de medição de longa vida útil que dispensa manutenção. Externamente, o sensor convence pela sua carcaça compacta e seu baixo peso. LMS1xx: o seu “parceiro” confiável para as mais diferentes tarefas de medição.
Tecnologia 2-Echo: alta confiabilidade também sob condições ambientais adversas por meio da tecnologia 2-Echo e variantes IP67.
Grande área de trabalho até 50 m.
Alta resistência a vibrações e choque graças à robustez mecânica.
Alta flexibilidade na aplicação pelas funções medição e detecção em apenas um sensor e monitoramento de até 10 campos simultaneamente.
Função Easy-Teach para programação automática e atualização de campos de monitoramento.
Automatische Feldanpassung für sich ändernde Umgebungsbedingungen wie z. B. die Schneehöhe.
Alta flexibilidade: o LMS1xx oferece confiabilidade e precisão para quase todas as áreas industriais devido a funções que estão disponíveis por padrão e que podem ser parametrizadas individualmente pela Ethernet e interfaces seriais.
Pode ser na área interna ou na externa, em ambientes com poeira ou com temperaturas muito baixas – o sensor 2D-LiDAR LMS1xx convence em quase todas as aplicações industriais, independentemente do local de utilização. Faixas de trabalho até 50 m não representam nenhum problema para ele.
Veículos de transporte e rebocadores para portos, aeroportos ou aplicações industriais O sensor 2D- LiDAR LMS1xx é recomendado para o monitoramento confiável de obstáculos e objetos ao longo do caminho de veículos de tração autônomos. Mesmo em pisos irregulares ou condições climáticas adversas, o LMS1xx mantém sempre a visão sobre tudo, detecta objetos já a partir de longa distância e emite um sinal de comutação ao comando, assim que a distância mínima estiver abaixo do limite admitido. Durante o trajeto, ele impede uma frenagem desnecessária ou uma parada, de modo que as solicitações de viagens podem ser atendidas sem muitos atrasos.Proteção contra colisão no porto de contêineres ou em armazéns de estantes altas Mesmo se alguma vez o espaço for apertado: o LMS1xx aproveita o seu potencial completo na proteção contra colisão ou no apoio à navegação de veículos industriais. Pode ser no porto de contêineres ou em armazéns de estante altas, no uso com sistema de direção assistida ou em veículos automaticamente guiados: o LMS1xx está sempre de olhos abertos.
Aplicações dinâmicas e estáticas Mesmo em aplicações estáticas na telemática do trânsito, ele consegue pontuar: o LMS1xx pode ser instalado no revestimento da pista sem necessidade de montagens e monitora duas pistas ao mesmo tempo. Com isso, ele é adequado para o controle do tráfego, disparo de câmeras, classificação ou separação de veículos.Apoio à navegação, dimensionamento de pallets e proteção contra colisão em veículos industriais Para utilizar o espaço no depósito de modo ideal, com frequência as vias de tráfego disponíveis são bem estreitas. O LMS1xx dá suporte ao navegar e manobrar, tanto na área interna como ao ar livre – uma solução inteligente para áreas de trabalho de até 50 metros. As vantagens do LMS1xx falam por si mesmas: ajuste de campo dinâmica, carcaça robusta com grau de proteção IP67 e montagem simples devido ao seu baixo peso.
Tanto na área interna como externa: os sensores 2D-LiDAR LMS1xx convencem pela sua edição de dados confiável e de alto desempenho.
Aplicações
Downloads
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.