Sensores LiDAR

A SICK oferece uma variedade de sensores que detectam, localizam e rastreiam objetos usando a medição do tempo de voo da luz. Os sensores LiDAR 2D e 3D da SICK são usados​para diversas aplicações internas e externas, mesmo sob condições climáticas extremas.

Mais
Sensores LiDAR

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos

Filtrar por:
5.5 m 320.0 m

19 resultados:

resultados 1 - 8 de 19

Detecção e localização precisas – tudo em 3D
  • Leque de 16 posições de varredura, ângulo de abertura vertical de 65°
  • Ângulo de abertura horizontal de 360°
  • Posição de varredura de 0° de alta resolução
  • Alta precisão de medição e baixo ruído do valor de medição
  • Design robusto, compatível com a indústria, e função Multi-Echo
  • Software modular com aplicativos e add-ons de software
  • Conector de sistema de montagem flexível
Comparar agora
Selecionar
A eficiência de custos se depara com a potência no tamanho construtivo compacto
  • Alcance de até 25 m
  • Área de trabalho até 270°
  • Resolução angular de 1° a 0,33°
  • Tecnologia HDDM/HDDM+ para detecção sem lacunas de objetos pequenos
  • Alta insensibilidade à luz externa até 80.000 lx
  • Grau de proteção até IP67
  • Interfaces de comunicação padronizadas
  • Consumo de energia muito baixo

Comparar agora
Selecionar
Medição ultrarrápida – em tempo recorde!
  • Sensor eficiente com avaliação e alta velocidade integrada
  • Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
  • Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
  • Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
  • Diagnóstico simples e confortável via servidor web
Comparar agora
Selecionar
Outdoor é a nossa quarta dimensão
  • Quatro posições expandidas e ângulo de abertura de 275°
  • Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
  • Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
  • Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
  • Diagnóstico prático e confortável para o cliente via servidor web
Comparar agora
Selecionar
Medição a laser sem concessões – precisa, rápida e confiável
  • Medição precisa, mesmo no caso de objetos escuros ou brilhantes
  • Resolução angular fina para uma alta densidade de pontos de medição
  • Medição de alta velocidade com 600 Hz e rápida transmissão de dados com Gigabit-Ethernet
  • Sincronização de dispositivos sem uma interferência mútua
  • Conexões M12 adequadas à indústria

Comparar agora
Selecionar
Programável. De custo favorável. Compacto. Versátil.
  • Área de trabalho grande: 0,05 m até ao máximo de 25 m com ângulo de abertura de 270°
  • Consumo de corrente reduzido (típico: 4 W)
  • Alta flexibilidade para uma série de aplicações
  • Welcome App como ponto de partida para uma programação de App própria
  • Scripting facilitado com Lua bem como exemplos de códigos em GitLab e GitHub
Comparar agora
Selecionar
Confiável e seguro, mesmo a grandes distâncias
  • Sensor 2D-LiDAR eficiente e potente para faixas de medição de até 80 m
  • Excelente desempenho mesmo com más condições climáticas graças à tecnologia Multi-Echo
  • Carcaça compacta até o grau de proteção IP 67 e aquecimento integrado nos dispositivos externos
  • Baixo consumo de energia
  • Rápido processamento de sinais
  • Várias entradas e saídas
  • Possível sincronização de vários sensores
Comparar agora
Selecionar
Programável. De alto desempenho. Robusto. Versátil.
  • Quatro posições expandidas e ângulo de abertura de 275°
  • Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
  • Alta flexibilidade para uma série de aplicações
  • “Welcome App” para criação de uma nuvem de pontos 3D
  • Skripting simples com Lua
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 8 de 19

Vantagens

O que é LiDAR?

LiDAR – Light Detection and Ranging – é uma tecnologia que usa um laser para apontar para um objeto e medir o tempo que leva para a luz refletida atingir o receptor novamente. Isso permite que os sensores LiDAR gerem uma imagem 3D ou 2D com dados espaciais e de profundidade para detectar, medir, localizar e rastrear objetos.

A tecnologia LiDAR revolucionou a automação em vários setores, do automotivo à logística e do armazenamento ao aeroespacial. Em ambientes industriais, como fábricas e armazéns, os sensores LiDAR com área de detecção em tempo real de até 360° são usados para detectar obstáculos. Em veículos de transporte, por exemplo, os sistemas detectam distâncias e previnem colisões com pessoas, objetos ou outros veículos. Sensores LiDAR instalados em braços robóticos ou empilhadeiras de garfo garantem maior eficiência, precisão e segurança ao simplificar e otimizar o manuseio, transporte, carregamento, descarregamento e armazenamento de materiais.

A SICK já realizava um trabalho pioneiro no campo da tecnologia LiDAR na década de 1980 e, desde então, revolucionou suas aplicações industriais nas últimas décadas. Hoje, a tecnologia inovadora dos sensores da empresa está ajudando a moldar o mundo de amanhã.

Sensores 2D-LiDAR Todos os sensores LiDAR bidimensionais funcionam com apenas um plano de varredura e medem distâncias e ângulos. Seus dados de medição permitem a navegação precisa e detecção de objetos, independentemente das condições de iluminação, tanto em ambientes internos quanto externos. Este tipo de scanner a laser fornece uma solução de detecção do ambiente econômica para uma ampla variedade de aplicações, especialmente no ambiente industrial.
Sensores 3D-LiDAR Os sensores 3D-LiDAR adicionam outra dimensão ao plano de varredura e, assim, fornecem dados de medição em um total de três dimensões. Os dados de medição coletados representam digitalmente o mundo real e, assim, permitem a detecção de objetos no espaço tridimensional, mesmo sob condições climáticas extremas e em ambientes indefinidos. Os sensores 3D-LiDAR são a solução ideal para muitas aplicações, mesmo sob condições difíceis – desde a contagem de pessoas em aeroportos até orientação automática de veículos, determinação precisa de localização e prevenção de colisões, por exemplo, em portos, centros de logística e fábricas.

Seja em duas ou três dimensões, os sensores LiDAR da SICK ajudam as máquinas com tecnologia confiável, robusta e comprovada a detectar seus arredores e a reagir de acordo.

Os sensores 2D-LiDAR da SICK cobrem uma ampla variedade de aplicações internas e externas, mesmo sob condições climáticas extremas. Nos portos, evitam colisões com guindastes e contêineres. Na logística, eles são usados​em robôs móveis para paletização e despaletização, bem como para prevenir colisões, detectar objetos pendurados em fábricas ou obstáculos e pessoas no caminho de robôs de entrega autônomos. Eles também são usados​para monitorar limites de velocidade e altura no tráfego rodoviário ou portões e sistemas de portas de segurança em aeroportos. Eles detectam o acesso não autorizado em vários edifícios.
Os sensores 3D-LiDAR da SICK são usados frequentemente​para prevenir colisões e direção assistida – tanto em condições de boa visibilidade quanto na chuva, granizo ou neve. Em portos, aeroportos, minas e fábricas, na estrada, em edifícios e no campo, esses sensores robustos e versáteis ajudam a navegar e coletar dados valiosos. Eles protegem navios de colisões com pontes, eclusas ou outros navios, monitoram o enchimento de esteiras, estoques, carregadores de navios e silos para transporte de mercadorias, manobram veículos de mineração em terrenos acidentados, detectam vagas de estacionamento livres em garagens e contam as pessoas que entram ou saem de uma área.