Atualmente, em muitas indústrias, além dos servomotores amplamente divulgados, estão em uso também sistemas pneumáticos e hidráulicos. Com seus sistemas de sensores inteligentes, a SICK está sempre por dentro dos acionamentos. Na pneumática e na hidráulica, os sensores Fluid Power da SICK medem de modo inteligente, flexível e confiável.
Fluid Power da SICK – tudo isso nós podemos medir
Nossos temas centrais: os seus benefícios com as aplicações Fluid Power

Condition Monitoring e Predictive Maintenance
Durante longo tempo, o Condition Monitoring e a Predictive Maintenance eram pura música futurista. No entanto, a evolução da digitalização, associada a métodos de avaliação de dados cada vez mais eficientes, possibilita de modo crescente o salto de um puro observar para o prognóstico de valores de medição baseado na experiência. Nisso, os sensores da SICK ocupam um papel muito importante como fornecedores de dados. Eles convencem não somente pela precisão e confiabilidade. Pelas suas condições de IO-Link, está assegurado também um acesso fácil e eficiente aos dados de medição. Tudo isso é complementado por produtos de integração correspondentes que processam e disponibilizam os dados para a Indústria 4.0.

Flexibilidade e integração simples
Instalados de modo inteligente e muito rapidamente. A inteligência dos sensores também se mostra em seu manuseio flexível. A integração dos sensores através de todas as interfaces convencionais, tais como a interface IO-Link, se realiza sem problemas e, com os sensores Fluid Power da SICK, o plug-and-play é naturalmente um padrão. Isso simplifica a substituição e a manutenção de sensores. Também a instalação posterior de sensores da SICK se realiza facilmente.

Tecnologia por experiência
A SICK dispõe de um valioso tesouro de experiências na detecção de dados e valores de medição baseados no sistema de sensores inteligentes. Ao longo de décadas, o fabricante de sensores aperfeiçoou não somente a detecção de dados, mas também estimulou o avanço do processamento posterior e a utilização inteligente dos mesmos. Os sensores da SICK conseguem fazer mais do que apenas medir: eles fazem a diferença.
Fabricação de máquinas e outras indústrias: soluções inteligentes Fluid Power mantêm os sistemas em funcionamento
Na construção de máquinas, na área de produtos de consumo, na indústria eletrônica, de energia solar e automobilística, os sistemas hidráulicos e pneumáticos ocuparão uma importância maior ainda no futuro, graças à sua grande flexibilidade e eficiência. A lista das aplicações possíveis e já realizadas é muito longa. Os sensores inteligentes da SICK melhoram a disponibilidade de máquinas e instalações. No manuseio automatizado de peças, em máquinas de injeção, prensas hidráulicas ou máquinas CNC: os sensores Fluid Power controlam parâmetros de funcionamento importantes já na fase do Condition Monitoring. De modo ainda mais sustentável, os sensores podem ser utilizados na manutenção preventiva (Predictive Maintenance), da qual resulta o Condition Monitoring. E isso já está funcionando agora, graças à SICK.
Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática em detalhes
Soluções de sensores Fluid Power para a hidráulica
Sistemas de sensores Fluid Power para a pneumática