Sensores fotoelétricos
ZoneControl

Simplificando o acúmulo de pressão zero

Seu proveito

  • Tendo à sua disposição o mais amplo leque de opções oferecido pelo mercado, o usuário pode escolher a solução de acúmulo de pressão zero mais apropriada
  • As soluções ZoneControl da SICK regulam o fluxo de pacotes em esteiras transportadoras, sem a necessidade de um CLP ou outro controle externo qualquer
  • Instalação rápida, sem a exigência de programações, laptops ou interfaces CLP
  • Todas as dúvidas que o usuário possa ter quanto à aplicação ou ao produto são rapidamente esclarecidas, graças à experiência de 20 anos com o ZoneControl e ao apoio individual dos especialistas da SICK.
  • Design modular, que permite uma extensão ou modificação rápida do transportador

Vista geral

Simplificando o acúmulo de pressão zero

De forma semelhante aos semáforos que controlam o trânsito nas grandes cidades, as soluções ZoneControl da SICK regulam o fluxo de produtos em esteiras transportadoras, sem a necessidade de um CLP ou outro controle externo qualquer. A ZoneControl da SICK é constituída de três famílias de produtos que controlam o fluxo de produtos mediante um processo denominado acúmulo de pressão zero (ZPA). A instalação por plug and play das soluções ZoneControl é extremamente simples: conexão em série dos produtos ZoneControl, montagem do sensor e conexão da linha pneumática ou conexão aos roletes motorizados. Isso dispensa a necessidade de programação do CLP, laptops e cabeamentos dispendiosos. Dependendo dos requisitos da aplicação, cada produto contém um dos dois tipos de lógica de acumulação existentes: acúmulo individual (com/sem função Sleep) e em bloco (Slug). A fim de fazer face aos diferentes requisitos de montagem, estão disponíveis três versões com configurações de montagem distintas: entre os roletes (R/IR), montagem na estrutura lateral (ZLM) e sobre a esteira transportadora (WLR).

Em síntese
  • Três versões de montagem: entre os roletes (IR/R), montagem na estrutura lateral (ZLM) e sobre a esteira transportadora (WLR)
  • Três tipos de lógica: acúmulo individual, acúmulo individual com função Sleep, acúmulo em bloco (Slug)
  • É possível a conexão em série de até 50 soluções ZoneControl.
  • Simulação completamente animada para facilitar a escolha e a implementação
  • Comprimentos de seção padrão de 1 m (3 ft) ou 2 m (6 ft)

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)

    20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm

    59,9 mm x 151,9 mm x 48,9 mm

    50 mm x 125,3 mm x 48,9 mm

    50 mm x 147,4 mm x 48,9 mm

    49,9 mm x 135,4 mm x 48,9 mm

    54,6 mm x 131,5 mm x 46 mm

    31 mm x 105 mm x 74 mm

    31 mm x 93 mm x 74 mm

    51,5 mm x 151,4 mm x 46 mm

    18 mm x 99,5 mm x 46 mm

    51,5 mm x 157 mm x 46 mm

    31 mm x 110 mm x 83 mm

    30 mm x 110 mm x 70 mm

    45 mm x 73,7 mm x 48,6 mm

    Distância de comutação máx.

    60 mm ... 900 mm

    250 mm ... 1.500 mm

    250 mm ... 5.000 mm

    300 mm ... 900 mm

    100 mm ... 900 mm

    3,9 in ... 35,4 in

    0 m ... 9 m

    Emissor de luzLED
    Tipo de luzLuz infravermelha / Luz vermelha visível
    Grau de proteção

    IP67

    IP65

    IP54

    IP40

    NEMA 3

    Material da carcaça

    Plástico ABS

    Plástico Plástico ABS reforçado com fibra de vidro

    Ajuste

    Potenciômetro, 9 voltas

    Potenciômetro

    Nenhuma

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads