Sensores fotoelétricos
W9

Desempenho em carcaça VISTAL®

Seu proveito

  • Detecção precisa de objetos pequenos e das características dos objetos
  • Detecção de objetos pequenos também através de pequenas aberturas
  • Alta disponibilidade da instalação graças à estabilidade de carcaça VISTAL® bem como à supressão de interferências ópticas
  • Altíssimas distâncias de comutação nesta classe
  • O melhor no quesito supressão do fundo em sensores fotoelétricos de reflexão
  • Sem pontos cegos, detecção também de objetos brilhantes ou transparentes com as barreiras de luz de reflexão
  • Inúmeras possibilidades de conexão, montagem variável
  • Alinhamento simples com base no ponto de luz claramente visível

Vista geral

Desempenho em carcaça VISTAL®

Detecção precisa de objetos pequenos e das características dos objetos, confiável também no uso sob condições adversas da indústria: com a família de barreiras de luz de reflexão W9, o leque de soluções é muito maior do que até então. A família de produtos contém sensores fotoelétricos de reflexão e barreiras de luz unidirecional. Todos os sensores estão equipados com a mais moderna tecnologia a laser ou de LED e são protegidos pela robusta carcaça VISTAL®, visando uma resistência mecânica ainda mais aumentada. As W9 trabalham com a tecnologia SIRIC® da SICK, sendo que as interferências eletromagnéticas e ópticas são suprimidas com eficiência em cada ambiente. Complementadas pela grande variedade de possibilidades de conexão e de montagem, as W9 oferecem possibilidades de solução ideais para as múltiplas aplicações no mundo da automação.

Em síntese
  • Carcaça VISTAL® robusta
  • LED PinPoint ou laser
  • Sensor fotoelétrico de reflexão com distâncias de comutação até 800 mm
  • Barreiras de luz de reflexão com ótica de autocolimação
  • Barreiras de luz unidirecionais com distâncias de comutação até 60 m
  • Tecnologia SIRIC
  • Conexões: conector macho M12 e M8, cabo e cabo com conector macho
  • Gabarito de furos M3 e M4

 

Vantagens

Detecção confiável dos mais diferentes objetos

Os robustos sensores fotoelétricos da família de produtos W9 detectam objetos e objetos de forma confiável, independentemente de seu tipo ou condição. Graças ao LED PinPoint e à tecnologia laser, o W9 alcança grandes distâncias de comutação. O portfólio inclui sensores fotoelétricos com excelente supressão de fundo, barreiras luz de reflexão com óptica de autocolimação e barreiras de luz unidirecional. Deste modo, o W9 oferece o princípio funcional correto para cada tarefa de detecção.

Excelentes propriedades de detecção

Com seus princípios de detecção abrangentes, a família de produtos W9 oferece uma solução de sensor confiável para cada tarefa de detecção

Muito robusto e flexível para montagem

A robusta caixa VISTAL® oferece alta estabilidade mecânica e, com isso, alta disponibilidade de sensores. A utilização de um plástico reforçado com fibra de vidro em combinação com adesivos de alto desempenho garante uma excelente vedação da carcaça e torna-a insensível a agentes de limpeza. A marcação a laser ainda permanece bem legível, mesmo se o sensor estiver em uso há anos.

A família de produtos W9 oferece possibilidades praticamente ilimitadas de montagem, ajuste e conexão

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)

    12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 52,5 mm x 23,6 mm

    12 mm x 40 mm x 22 mm

    Distância de comutação máx.

    20 mm ... 350 mm 1)

    ≤ 98 mm

    50 mm ... 175 mm 1)

    20 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 100 mm 1)

    20 mm ... 800 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 0,4 m 2)

    0 mm ... 290 mm 3)

    20 mm ... 600 mm 1)

    0 m ... 10 m

    20 mm ... 400 mm 1)

    0 m ... 13 m

    0 m ... 0,7 m 4)

    30 mm ... 150 mm 1)

    0,1 m ... 12 m 2)

    0 m ... 50 m

    25 mm ... 300 mm 1)

    25 mm ... 400 mm 1)

    0 m ... 12 m 2)

    0 m ... 60 m

    0 m ... 4,5 m 5)

    6)

    0 m ... 3,5 m 5)

    Emissor de luz

    LED PinPoint

    LED

    Laser

    Tipo de luz

    Luz vermelha visível

    Luz infravermelha

    Luz azul visível

    Grau de proteção

    IP66

    IP67

    IP69K

    Material da carcaça

    Plástico VISTAL®

    Plástico ABS

    Ajuste

    Potenciômetro, 5 voltas

    Nenhuma

    IO-Link

    Tecla de Teach-in simples

    Cabo

    Comutação por sombra/luz comutável

    Potenciômetro, 7 voltas

    • 1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).
    • 2) Refletor PL80A.
    • 3) Fita reflexiva REF-IRF-56.
    • 4) Fita reflexiva Diamond Grade.
    • 5) Fita refletiva REF-AC1000.
    • 6) Para uma operação confiável, recomendamos o uso de fita refletiva REF-AC1000 ou refletores nessa base, tais como P41F, PLV14-A, PLH25-M12 ou PLH25-D12. É necessário ler as instruções de aplicação antes de utilizar refletores com estrutura prismática grande.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads