Sensores fotoelétricos
W4SL-3

A precisão do laser na detecção de objetos minúsculos e transparentes

Seu proveito

  • Comutação altamente precisa graças à acurácia do ponto de luz a laser
  • Redução de erros de comutação e, consequentemente, de imobilizações da máquina graças à alta insensibilidade óptica à luz externa mesmo com o uso de modernas lâmpadas economizadoras de energia
  • Flexibilidade máxima para a concepção do design da máquina. A função SF (supressão do fundo) elimina as reflexões de fundo indesejadas e a autocolimação possibilita a detecção através de perfurações pequenas
  • Detecção de objetos transparentes e não transparentes pequenos com um só dispositivo, o que reduz a diversidade de variantes dos sensores e economiza gastos com a manutenção de estoque
  • O sistema IO-Link facilita a obtenção de diagnósticos iniciais do desempenho da instalação e utiliza funções adicionais do sensor para reduzir programações complexas do controlador (opcional)

Vista geral

A precisão do laser na detecção de objetos minúsculos e transparentes

Máximo desempenho na solução de tarefas complexas de detecção de objetos minúsculos: a família de produtos miniatura W4SL-3 com um acurado ponto de luz a laser estabelece novos padrões com uma alta insensibilidade óptica à luz intrínseca para suprimir reflexões de fundo e uma insensibilidade à luz externa também em relação às modernas lâmpadas economizadoras de energia. A combinação das mais novas tecnologias ASIC e de laser específicas da SICK reduz a ocorrência de erros de comutação e, consequentemente, de imobilizações da máquina, além de diminuir a diversidade de variantes, contribuindo, assim, para a economia de custos de manutenção de estoque. As barreiras de luz também oferecem uma interface IO-Link, que permite diagnósticos iniciais do desempenho da instalação, além de outras funções como a possibilidade de integrar contadores diretamente ao sensor. A execução de complexas programações no controlador não é necessária.

Em síntese
  • Ponto de luz a laser preciso, classe de laser 1
  • Comutação possível entre a detecção de objetos transparentes e não transparentes, através da tecla Teach-in
  • Distâncias de comutação de 25 mm a 60 m
  • Avançadas tecnologias de laser e ASIC específicas da SICK, apresentando um segundo LED de emissão para assegurar uma excelente supressão do fundo e insensibilidade à luz externa
  • Ajuste pode ser efetuado opcionalmente por meio da tecla Teach-in, potenciômetro, cabo ou IO-Link

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
    Distância de comutação máx.

    25 mm ... 300 mm 1)

    0 m ... 12 m 2)

    0 m ... 60 m

    Emissor de luzLaser
    Tipo de luzLuz vermelha visível
    Grau de proteção

    IP66

    IP67

    Material da carcaçaPlástico Novodur
    Ajuste

    Potenciômetro, 5 voltas

    Cabo

    Tecla de Teach-in simples

    Cabo 3)

    IO-Link

    • 1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).
    • 2) Refletor PL80A.
    • 3) Ajuste através do cabo (ET): colocar cabo branco ou PIN2 em L+ (PNP) ou em M (NPN) conforme a sensibilidade desejada > 2 ... < 8 s ou > 8 s.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads