Sensores fotoelétricos
W4S-3

Família completa com as mais notáveis funcionalidades

Seu proveito

  • Versatilidade na aplicação graças à detecção confiável de objetos brilhantes, transparentes ou intensamente pretos
  • Facilidade e rapidez no alinhamento graças a um ponto de luz muito nítido e intenso gerado com a tecnologia PinPoint e que pode ser muito bem visualizado mesmo em ambientes bem iluminados
  • As buchas roscadas M3 de metal propiciam uma fixação robusta, assegurando uma longa vida útil
  • Os sensores fotoelétricos SF com ponto de luz similar ao laser podem substituir os sensores fotoelétricos a laser, o que dispensa medidas de proteção adicionais e reduz custos
  • Devido ao IO-Link, acesso aos dados fácil a partir do CLP
  • Parametrização fácil e rápida
  • Integração fácil e rápida por meio de módulos de função

Vista geral

Família completa com as mais notáveis funcionalidades

Família de barreiras de luz com funcionalidades extraordinárias. As novas tecnologias ASIC e PinPoint, aplicadas consistentemente, oferecem máxima segurança na detecção de quaisquer objetos, inclusive objetos transparentes e refletores, como blísteres, cartões eletrônicos e latas. Os eixos ópticos localizados no lado plano permitem uma integração descomplicada e com economia de espaço ao ambiente da máquina – mesmo sem a cantoneira de fixação.

Em síntese
  • O melhor sensor fotoelétrico com SF da classe
  • Aplicação consistente da tecnologia PinPoint em todas as variantes
  • Sensor fotoelétrico SF com ponto de luz similar ao laser para tarefas de detecção precisas
  • Ajuste confiável por meio de um potenciômetro de 5 voltas, tecla Teach-in e teach-in através de cabo ou IO-Link
  • Configurações flexíveis do sensor, monitoramento, diagnóstico avançado e visualização através de IO-Link

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
    Distância de comutação máx.

    4 mm ... 180 mm 1)

    4 mm ... 120 mm 1)

    4 mm ... 150 mm 1)

    4 mm ... 500 mm 1)

    100 mm 1)

    4 mm ... 280 mm 1)

    8 mm ... 120 mm 1)

    4 mm ... 100 mm 1)

    3 mm ... 280 mm 1)

    3 mm ... 120 mm 1)

    30 mm ... 100 mm 1)

    3 mm ... 100 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 5 m

    0 m ... 2 m

    Emissor de luzLED PinPoint
    Tipo de luzLuz vermelha visível
    Grau de proteção

    IP67

    IP66

    Material da carcaçaPlástico ABS
    Ajuste

    Potenciômetro, 5 voltas

    Tecla de Teach-in simples

    Cabo

    Fixo

    Cabo 3)

    IO-Link

    Nenhuma

    Potenciômetro

    • 1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).
    • 2) Refletor PL80A.
    • 3) Teach-in externo: pulso > 2 s com tensão Uv em PNP e M em NPN.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads