Sensores fotoelétricos
W4S-3 Inox

Confiável, robusta e versátil

Seu proveito

  • Alta disponibilidade da instalação e custos operacionais reduzidos, mesmo na utilização de produtos de limpeza agressivos ou de lubrificantes de refrigeração
  • Alinhamento fácil e rápido graças ao ponto de luz PinPoint extremamente nítido
  • Alto conforto de utilização proporcionado pela revolucionária tecla de membrana Teach
  • Devido ao IO-Link, acesso aos dados fácil a partir do CLP
  • Parametrização fácil e rápida
  • Integração fácil e rápida por meio de módulos de função
  • Troca de aparelho e identificação fáceis

Vista geral

Confiável, robusta e versátil

A família de produtos W4S-3 Inox em design Washdown (para áreas molhadas) reúne uma carcaça IP 69K selada e robusta em aço inoxidável com funcionalidades ópticas excepcionais.

Esses sensores miniaturas exigem pouco espaço de instalação e, dotados de uma tecla de membrana Teach 100% impermeável e conectores M12 com pinos fundidos, resistem aos mais agressivos detergentes e desinfetantes. Com confiabilidade e constância, cumprem suas tarefas nas áreas críticas das indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica, eletrônica e solar.

Em síntese
  • Certificados pela ECOLAB e testados para IP 66, IP 67, IP 68 e IP 69K
  • Carcaça de aço inoxidável (316L/1.4404) robusta
  • Resistente a uma série de produtos de limpeza e desinfecção conhecidos
  • Ponto de luz similar ao laser graças à tecnologia PinPoint
  • Ajustável através da revolucionária tecla Teach-in, constituída de uma membrana de aço inoxidável soldada
  • Configurações flexíveis do sensor, monitoramento, diagnóstico avançado e visualização através de IO-Link

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)

    15,25 mm x 44,5 mm x 22,2 mm

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm

    15,25 mm x 49,2 mm x 22,2 mm

    15,25 mm x 44,9 mm x 22,2 mm

    15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm

    Distância de comutação máx.

    4 mm ... 500 mm 1)

    4 mm ... 180 mm 1)

    4 mm ... 120 mm 1)

    4 mm ... 280 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 5 m

    Emissor de luzLED PinPoint / LED
    Tipo de luzLuz vermelha visível
    Grau de proteção

    IP66

    IP67

    IP68

    IP69K 3)

    IP69K

    Material da carcaça

    Aço inoxidável Aço inoxidável V4A (1.4404, 316L)

    Aço inoxidável AISI 316 L, SiOx

    Ajuste

    Cabo 4)

    Tecla de Teach-in simples

    Cabo

    Tecla de Teach-in simples 4)

    Nenhuma

    • 1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).
    • 2) Refletor PL80A.
    • 3) Somente com o cabo de conexão IP69K corretamente montado.
    • 4) Teach-in externo: pulso > 2 s com tensão Uv em PNP e M em NPN.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads