Sensores fotoelétricos
W4S-3 Inox Hygiene

Confiável, robusta e versátil

Seu proveito

  • Por não apresentarem perfurações, fendas nem recessos, a carcaça e os acessórios são absolutamente higiênicos, reduzindo a contaminação microbiológica e oferecendo uma solução de alta salubridade
  • Alta disponibilidade da instalação e custos operacionais reduzidos, mesmo na utilização de produtos de limpeza agressivos ou de lubrificantes de refrigeração
  • Alto conforto de utilização proporcionado pela revolucionária tecla de membrana Teach
  • Alinhamento fácil e rápido graças ao ponto de luz PinPoint extremamente nítido
  • Devido ao IO-Link, acesso aos dados fácil a partir do CLP
  • Parametrização fácil e rápida
  • Integração fácil e rápida por meio de módulos de função

Vista geral

Confiável, robusta e versátil

A série W4S-3 Inox Hygiene combina um design qualificado conforme as diretrizes da EHEDG com funcionalidades ópticas excepcionais. Esses sensores miniaturas exigem pouco espaço de instalação e, dotados de uma tecla de membrana Teach 100% impermeável, resistem aos mais agressivos detergentes e desinfetantes. A integração à máquina e à linha do processo pode ser efetuada sem cabo, sem juntas e sem cantoneiras e furos de fixação – uma solução completamente higiênica.

Em síntese
  • Carcaça de aço inoxidável (316L/1.4404) higiênica
  • Montagem compatível com a higiene por meio de adaptador de rosca M12 ou adaptador de haste D12
  • Certificados pela ECOLAB e testados para IP 66, IP 67, IP 68 e IP 69K
  • Resistente a uma série de produtos de limpeza e desinfecção conhecidos
  • Ponto de luz similar ao laser graças à tecnologia PinPoint
  • Ajustável através da revolucionária tecla Teach-in, constituída de uma membrana de aço inoxidável soldada
  • Configurações flexíveis do sensor, monitoramento, diagnóstico avançado e visualização através de IO-Link

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm

    15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm

    15,3 mm x 48,5 mm x 22,3 mm

    Distância de comutação máx.

    4 mm ... 500 mm 1)

    4 mm ... 180 mm 1)

    4 mm ... 120 mm 1)

    4 mm ... 280 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 5 m

    0 m ... 1,5 m

    Emissor de luzLED PinPoint
    Tipo de luzLuz vermelha visível
    Grau de proteção

    IP66

    IP67

    IP68

    IP69K

    Material da carcaçaAço inoxidável Aço inoxidável V4A (1.4404, 316L)
    Ajuste

    Cabo 3)

    Tecla de Teach-in simples

    Cabo

    IO-Link

    Nenhuma

    • 1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).
    • 2) Refletor PL80A.
    • 3) Teach-in externo: pulso > 2 s com tensão Uv em PNP e M em NPN.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads