Sensores fotoelétricos
W4S-3 Inox Hygiene Glass

Detecção confiável de objetos de vidro

Seu proveito

  • Carcaça e acessórios absolutamente higiênicos que apresentam um design isento de perfurações, fendas e recessos para prevenir problemas microbiológicos e possibilitar uma solução totalmente higiênica
  • Alta disponibilidade da instalação e custos operacionais reduzidos, mesmo na utilização de produtos de limpeza agressivos ou de lubrificantes de refrigeração
  • Detecção confiável de todos os objetos transparentes processados nos setores farmacêutico e de alimentos e bebidas
  • Alto conforto de utilização proporcionado pela revolucionária tecla de membrana Teach
  • Alinhamento fácil e rápido graças ao ponto de luz PinPoint extremamente nítido
  • O sistema IO-Link possibilita a execução independente, fácil e rápida de diagnósticos iniciais do desempenho da instalação (opcional)

Vista geral

Detecção confiável de objetos de vidro

A barreira de luz de reflexão WLG4S-3 Inox Hygiene combina um design qualificado conforme as diretrizes da EHEDG com funcionalidades ópticas excepcionais. Projetados para a detecção de objetos transparentes, esses sensores também oferecem funcionalidades avançadas, como a adaptação contínua e automática do limiar de comutação. Esses sensores miniaturas exigem pouco espaço de instalação e, dotados de uma tecla de membrana Teach 100% impermeável, resistem até mesmo aos mais agressivos detergentes e desinfetantes. A integração à máquina e à linha do processo pode ser efetuada sem cabo, sem juntas e sem cantoneiras e furos de fixação. Os acessórios disponíveis, como refletores de design compatível com a higiene, complementam esta solução para garantir um alto nível de salubridade.

Em síntese
  • Acessórios e carcaça de aço inoxidável (316L/1.4404) higiênicos
  • Montagem compatível com a higiene por meio de adaptador de rosca M12 ou adaptador de haste D12
  • Certificados pela ECOLAB e testados para IP 66, IP 67, IP 68 e IP 69K
  • Resistente a uma série de produtos de limpeza e desinfecção conhecidos
  • Todas as variantes oferecem um ponto de luz similar ao laser gerado pela tecnologia PinPoint
  • Ajustável através da nova e revolucionária tecla Teach-in, constituída de uma membrana de aço inoxidável soldada

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)

    15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm

    Distância de comutação máx.0 m ... 5 m 1)
    Emissor de luzLED PinPoint
    Tipo de luzLuz vermelha visível
    Grau de proteção

    IP66

    IP67

    IP68

    IP69K

    Material da carcaçaAço inoxidável Aço inoxidável V4A (1.4404, 316L)
    Ajuste

    Tecla de Teach-in simples

    Cabo 2)

    IO-Link

    • 1) Refletor PL80A.
    • 2) Teach-in externo: pulso > 2 s com tensão Uv em PNP e M em NPN.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads