Sensores fotoelétricos
W4S-3 Glass

Nenhum objeto passa despercebido por ele

Seu proveito

  • Detecção excelente de objetos transparentes
  • Facilidade e rapidez na utilização por meio de uma simples pressão de tecla – o limiar de comutação correto é ajustado automaticamente
  • Alta disponibilidade graças a uma operação consistente em caso de alterações das condições ambientais, como temperatura, poeira e desvios, cujos efeitos são compensados continuamente pelo limiar de comutação adaptativo
  • Alinhamento rápido e seguro facilitado pelo ponto de luz intenso e claramente definido, que permite uma boa visibilidade mesmo à luz do dia
  • Devido ao IO-Link, acesso aos dados fácil a partir do CLP
  • Parametrização fácil e rápida
  • Integração fácil e rápida por meio de módulos de função
  • Troca de aparelho e identificação fáceis

Vista geral

Nenhum objeto passa despercebido por ele

“Best in Glas”: a escolha certa para atender aos mais altos requisitos na detecção de objetos transparentes. Capaz de detectar com confiabilidade até mesmo pequenas lacunas entre os objetos, películas finas e altamente transparentes e vials com estriações e fortes efeitos de lente. O ajuste é facilmente efetuado mediante uma breve pressão da tecla Teach-in. Eventuais alterações das condições ambientais como temperatura, teor de poeira e ensujamento dos refletores são compensadas pelo sensor. O sistema de autocolimação de lente única é capaz de “ver” até mesmo através de mínimas aberturas e diafragmas. Graças à sua intensidade luminosa, o pequeno ponto de luz do LED PinPoint possibilita um alinhamento fácil e rápido, bem como a utilização de refletores de mínimas dimensões. As variantes dotadas de IO-Link fornecem dados de diagnóstico contínuos para a informação atualizada do controlador e do cliente.

Em síntese
  • Adaptação contínua do limiar de comutação em caso de ensujamento
  • Sistema de autocolimação de lente única
  • Ajuste simples por meio da tecla Teach-in, cabo ou IO-Link
  • Ponto de luz pequeno, claramente definido e bem visível, gerado pela tecnologia PinPoint, que possibilita grandes fatores de reserva na utilização de refletores pequenos
  • Configurações flexíveis do sensor, monitoramento, diagnóstico avançado e visualização através de IO-Link

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
    Distância de comutação máx.0 m ... 5 m 1)
    Emissor de luzLED PinPoint
    Tipo de luzLuz vermelha visível
    Grau de proteção

    IP67

    IP66

    Material da carcaçaPlástico ABS
    Ajuste

    Tecla de Teach-in simples

    Cabo

    IO-Link

    • 1) Refletor PL80A.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads