Sensores fotoelétricos
W4F

O piloto automático da automação inteligente

Seu proveito

  • Solução de tarefas de detecção especialmente complexas em espaço de construção muito pequeno
  • Confiabilidade muito alta pela supressão do fundo de alto desempenho e detecção excelente de objetos chatos, altamente reflexivos e transparentes
  • Dois pontos de comutação e a edição de valores de distância ampliam as possibilidades de aplicação
  • De uso flexível, graças à alta robustez ótica
  • O ponto de luz bem visível, em combinação com a interface de operação intuitiva BluePilot, permite uma preparação em questão de segundos
  • Controle máximo e segurança de processo graças ao monitoramento inteligente e à manutenção preventiva
  • Como Smart Sensors prontos para a Indústria 4.0

Vista geral

O piloto automático da automação inteligente

Com a W4F, o grau de desempenho e a automação inteligente também estão disponíveis em formato miniatura. O sensor miniatura complementa o portfólio de uma nova geração de sensores optoeletrônicos, tais como W16 ou W26 e, graças à nova tecnologia ASIC, da SICK, fornece resultados de diagnóstico constantes e extremamente robustos. Isso permite o uso versátil em diferentes situações de montagem desafiadoras. Graças à ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics e MultiSwitch, a W4F torna-se um especialista de altíssimo desempenho em aplicações: os fundos são suprimidos de forma melhorada, e objetos chatos, altamente reflexivos, bem como objetos transparentes são detectados com precisão maior ainda. Além disso, como Smart Sensors a W4F torna o monitoramento e o diagnóstico mais fáceis do que nunca e permite o uso de futuro seguro em instalações da Indústria 4.0.

Em síntese
  • Tecnologias: ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics e MultiSwitch
  • Dois pontos de comutação e edição do valor da distância num só dispositivo
  • LED de emissão difuso para supressão de luz externa
  • BluePilot: elemento de pressão e giro com auxílio do alinhamento e da distância de comutação ótico
  • Smart Sensor: funções mais recentes de diagnóstico e monitoramento
  • Carcaça VISTAL®

Vantagens

Alinhado com segurança com o BluePilot em questão de segundos

Com o conceito de operação intuitivo "BluePilot", os sensores da família de produtos W4F podem ser alinhados de modo especialmente confortável e preciso. O LED de indicação azul dá ao usuário um feedback direto sobre o alinhamento ideal. Os sensores fotoelétricos podem ser regulados exatamente por meio de um mecanismo de giro e pressão em tempo curtíssimo. Além disso, o BluePilot fornece um sinal visual quando a qualidade da detecção deverá baixar em virtude de sujeira ou vibração – deste modo, os problemas podem ser corrigidos antecipadamente e impedidas paradas não planejadas na instalação.

Com uma combinação do botão de teach e potenciômetro, o ajuste correto é mais simples do que nunca.

O LED azul de auxílio ao alinhamento acelera o alinhamento ótico do sensor, enquanto alterações na segurança funcional são reconhecíveis à primeira vista com o BluePilot.

Através do BluePilot, o modo configuração pode ser lido diretamente no dispositivo.

O conceito de operação "BluePilot" acelera nitidamente a calibração da W4F e reduz ao mesmo tempo o risco de problemas e falhas durante a operação.

Resultados de detecção extraordinários em quase qualquer aplicação

Sejam objetos especialmente chatos, altamente reflexivos, perfurados ou transparentes: a família W4F oferece um amplo leque de tecnologias, a fim de garantir resultados de detecção confiáveis nas mais variadas aplicações. Por exemplo, com o conceito de ótica harmonizado da V-Optics, com o qual objetos transparentes, tais como lâminas de vidro ou objetos muito reflexivos, tais como displays, são detectados seguramente. No caso de objetos altamente reflexivos e ao mesmo tempo muito chatos, tais como barras de chocolate, bolachas ou módulos, o sensor fotoelétrico pode executar todos os seus conhecimentos com ForegroundSuppression. Por fim, com o DoubleLine também podem ser detectados continuamente objetos com superfícies irregulares e rebaixos, tais como placas de circuito impresso. Adicionalmente, o novo sensor fotoelétrico MultiSwitch amplia as possibilidades de aplicação. Por exemplo, por meio de dois pontos de comutação, os processos de alimentação podem ser monitorados ou, com base na edição do valor da distância, podem ser controlados níveis e diâmetros de rolos via IO-Link.

Em aplicações, nas quais antigamente eram necessários refletores, a família W4F dá conta sozinha da tarefa, necessitando de bem menos espaço de construção, graças ao uso de reflexões na superfície de objetos.

A W4F fornece sempre resultados de detecção precisos, mesmo em elementos óticos perturbantes, tais como lâmpadas de LED e reflexões causadas por barras de metal ao fundo.

Com base em dois pontos de comutação diferentes, a WTB4F MultiSwitch pode diferenciar entre objetos localizados na posição vertical ou horizontal.

Detectar perfeitamente placas de circuito impresso com rebaixos, isso não representa problema para o sensor fotoelétrico WTB4B com tecnologia DoubleLine.
Graças a dois LEDs e a uma supressão do primeiro plano de alto desempenho, o WTV4F, assim como a ótica V, tem condições de detectar com segurança objetos muito chatos.

Pelo seu conceito compacto, a W4F detecta, com o seus Optical Experts, um largo campo de aplicações exigentes e se ajusta sem problemas à maioria das situações de montagem.

Conceito robusto para condições ambientais complexas

Estável como aço, leve como plástico: a vida interna inteligente dos sensores fotoelétricos W4F está protegida por uma carcaça robusta de VISTAL®. Esta consiste em plástico reforçado com fibra de vidro e resiste facilmente a cargas térmicas, químicas ou mecânicas extremas. Em combinação com suas dimensões pequenas, o sensor é especialmente recomendado para uso em aplicações de automatização.

Graças à carcaça ultra robusta VISTAL®, o sensor trabalha de modo seguro e confiável também sob condições ambientais rigorosas.

Pode se tratar de sujeira, calor ou vibrações: a família W4F foi projetada de modo a fornecer resultados precisos, mesmo sob condições adversas, graças à carcaça VISTAL® e aos sensores robustos.

Manter o controle completo

Graças a funções de diagnóstico muito abrangentes, o sistema sabe a qualquer momento em qual estado se encontra a W4F, podendo assim detectar antecipadamente uma queda crítica no desempenho. Além disso, a família de sensores dispõe de um automonitoramento automático e se comunica entre si quando parâmetros do processo forem muito divergentes, tais como a temperatura ou o grau de sujeira. Se mesmo assim um sensor falhar, os amplos dados de diagnóstico possibilitam rápida detecção da causa e a eliminação do problema.

Em temperaturas críticas, a W4F pode solicitar automaticamente uma manutenção, prevenindo assim as falhas.

A possibilidade de uma manutenção preventiva e orientada às demandas de equipamentos e instalações reduz os riscos de falhas.

Com base nos dados dos valores da distância, podem ser executadas tarefas de posicionamento.

A edição de valores de reflectância dos objetos a serem detectados formam a base para um controle de processo inteligente ou para o monitoramento da qualidade.

Graças a funções de diagnóstico e de monitoramento amplas, a W4F possibilita manutenções preventivas e orientadas às demandas e reduz com isso os tempos de imobilização não planejados bem como custos decorrentes.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
    Emissor de luzLED PinPoint
    Tipo de luzLuz vermelha visível / Luz infravermelha
    Grau de proteção

    IP66 (EN 60529)

    IP67 (EN 60529)

    IP69 (EN 60529)

    Material da carcaçaPlástico VISTAL®
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads