Sensores fotoelétricos
W4-3

Família completa com as mais notáveis funcionalidades

Seu proveito

  • Integração econômica à máquina, mesmo em espaços limitados para a montagem
  • Versatilidade na aplicação graças à detecção confiável de objetos brilhantes ou intensamente pretos
  • As buchas roscadas M3 de metal propiciam uma fixação robusta, assegurando uma longa vida útil
  • Alta insensibilidade à luz externa que reduz a ocorrência de erros de comutação e, consequentemente, os tempos de inatividade
  • Ponto de luz nitidamente visível que facilita o alinhamento do sensor
  • Devido ao IO-Link, acesso aos dados fácil a partir do CLP
  • Parametrização fácil e rápida
  • Integração fácil e rápida por meio de módulos de função

Vista geral

Família completa com as mais notáveis funcionalidades

Família de barreiras de luz miniatura com funcionalidades notáveis. As novas tecnologias ASIC e PinPoint, aplicadas consistentemente, oferecem máxima segurança na detecção de quaisquer objetos, inclusive objetos transparentes e refletores, como blísteres, cartões eletrônicos e latas. Os eixos ópticos localizados no lado plano permitem uma integração descomplicada e com economia de espaço ao ambiente da máquina – mesmo sem a cantoneira de fixação.

Em síntese
  • O melhor sensor fotoelétrico com SF da classe
  • Aplicação consistente da tecnologia PinPoint em todas as variantes
  • Sensor fotoelétrico SF com ponto de luz similar ao laser para tarefas de detecção precisas
  • Ajuste confiável por meio de um potenciômetro de 5 voltas, tecla Teach-in e teach-in através de cabo ou IO-Link
  • Configurações flexíveis do sensor, monitoramento, diagnóstico avançado e visualização através de IO-Link

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)

    16 mm x 39,5 mm x 12 mm

    16 mm x 36,5 mm x 12 mm

    Distância de comutação máx.

    4 mm ... 150 mm 1)

    3 mm ... 150 mm 1)

    4 mm ... 140 mm 1)

    4 mm ... 55 mm 1)

    28 mm ... 165 mm 1)

    15 mm ... 150 mm 1)

    3 mm ... 200 mm

    ≤ 150 mm

    3 mm ... 250 mm 1)

    4 mm ... 50 mm 1)

    4 mm ... 25 mm 1)

    22 mm 1)

    2 mm ... 50 mm 1)

    3 mm ... 50 mm 1)

    10 mm ... 60 mm 1)

    0,01 m ... 4,5 m 2)

    0,01 m ... 4,5 m

    0,4 m ... 3,5 m 3)

    0,4 m ... 9 m 2)

    0 m ... 4 m

    0 m ... 1,5 m

    0 m ... 0,9 m

    Emissor de luzLED PinPoint / LED
    Tipo de luzLuz vermelha visível / Luz infravermelha
    Grau de proteção

    IP67

    IP66

    Material da carcaça

    Plástico ABS

    Plástico ABS 4)

    Ajuste

    Potenciômetro, 5 voltas

    Tecla de Teach-in simples

    Cabo 5)

    IO-Link

    Nenhuma

    Cabo

    Cabo 6)

    • 1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).
    • 2) Refletor PL80A.
    • 3) Refletor PL31A.
    • 4) Revestimento de PTFE.
    • 5) Teach-in externo: pulso > 2 s com tensão Uv em PNP e M em NPN.
    • 6) Teach-in externo: pulso > 2 s com tensão UV.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads