Sensores fotoelétricos
W2SG-2

Detecção de alto desempenho de objetos transparentes

Seu proveito

  • Grande flexibilidade no design proporcionada pelos sensores ultrapequenos, que oferecem distâncias de comutação acima da média e economia de espaço na montagem
  • Os sensores instalados em espaços limitados não precisam mais permanecer acessíveis, pois podem ser ajustados e monitorados através de IO-Link
  • Alto grau de segurança operacional e de disponibilidade da instalação graças à detecção confiável de objetos conhecidos de alta transparência
  • Comutação precisa e alta qualidade de detecção garantem a detecção universal de objetos
  • De uso universal graças ao design de carcaça e de sistema de fixação compatível com o mercado
  • A alta energia luminosa do LED PinPoint 2.0 possibilita a utilização de refletores e superfícies refletoras de mínimas dimensões

Vista geral

Detecção de alto desempenho de objetos transparentes

Novas possibilidades na construção de máquinas: a barreira de luz miniatura WL2SG-2 ultrapequena para a detecção de objetos transparentes oferece funcionalidades, que eram encontradas até agora somente em sensores significativamente maiores. Ampolas, películas e vidros são detectados com confiabilidade mesmo em espaços muito limitadas.

A capacidade de adaptação da WL2SG-2 é extraordinária: um empoeiramento ou degaste do refletor é compensado da mesma forma que uma mudança de temperatura ou alterações da intensidade luminosa. Essa adaptabilidade da WL2SG-2 não se restringe, porém, apenas ao ambiente industrial inóspito – as configurações necessárias a uma determinada aplicação podem ser realizadas através do IO-Link.

Para as condições de uso mais robustas, existem modos de operação especiais para a detecção de lacunas no fluxo de garrafas ou para o controle de ruptura de películas. Seja nas máquinas para a indústria farmacêutica, seja nos robôs de montagem: a W2S-2 oferece excelente desempenho com design ultrapequeno.

A automação do futuro já chegou. A parametrização e o diagnóstico são realizados pelo controlador, da mesma forma que o monitoramento contínuo.

Em síntese
  • Excelente relação tamanho/distância de comutação
  • Alta precisão do ponto de comutação
  • Funções de teach-in que permitem configurações estáveis e confiáveis
  • Limiar de comutação automática (AutoAdapt)
  • Princípio da autocolimação com lente única para a visualização através de diafragmas e furos
  • Configurações flexíveis do sensor, monitoramento, diagnóstico avançado e visualização através de IO-Link

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm
    Distância de comutação máx.0 m ... 1,2 m 1)
    Emissor de luzLED PinPoint
    Tipo de luzLuz vermelha visível
    Grau de proteçãoIP67
    Material da carcaçaPlástico ABS/PC
    AjusteCabo / IO-Link
    • 1) Refletor P250F.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads