Vista geral
Ultrapequenas e ultrapotentes
A nova geração de barreiras de luz miniatura W2S-2 oferece possibilidades de design totalmente novas para a construção de máquinas mais compactas, mais leves e mais inteligentes. Suas funcionalidades são revolucionárias: os sensores fotoelétricos com supressão do fundo detectam até mesmo objetos ultrapretos com um grau de reflexão de 1%. Para a detecção, a W2S-2 dispõe de uma distância de comutação considerada acima da média para essa classe de carcaça.
Instalada em máquinas para a indústria farmacêutica ou em robôs de manuseio ou montagem, a W2S-2 oferece ótimo desempenho, design ultrapequeno e alto grau de confiabilidade para o setor industrial. A automação do futuro já chegou: a configuração da distância de comutação, bem como o monitoramento contínuo são realizados através do controlador . Mediante as funções de contagem, carimbo de tempo e eliminação de rebotes, a W2S-2 reduz a carga sobre o comando da máquina.
Também estão disponíveis sensores fotoelétricos que podem ser configurados precisamente através de potenciômetros de 3 voltas e sensores fotoelétricos com distâncias de comutação fixas de 15 mm, 30 mm, 45 mm e 60 mm.
Em síntese
- Sensor fotoelétrico com supressão do fundo sem deslocamento preto/branco significativo
- LED PinPoint 2.0 com distâncias de comutação maiores e altos fatores de reserva
- Diversas possibilidades de uso graças a pontos de luz claramente definidos, semelhantes ao laser ou lineares
- Detecção de objetos de alta transparência e refletores com sensores fotoelétricos dotados de óptica V
- Barreira de luz de reflexão com autocolimação e ponto de luz com boa visibilidade