Vista geral
O motor de partida vertical na detecção de objetos
Para a detecção segura de objetos, a W26 está equipada com as novas tecnologias, tais como TwinEye, LineSpot, ClearSens e OptoFilter. Ela pode ser regulada de modo prático e rápido por meio do novo conceito de operação e indicação BluePilot. Como cada W26 é executada como um Smart Sensor, ela pode ser parametrizada por meio de IO-Link referido à aplicação, oferecendo adicionalmente funções de diagnóstico e tarefas inteligentes. Com isso ela abre o caminho para a Indústria 4.0. Como fonte de luz, estão disponíveis LEDs PinPoint vermelhos bem visíveis e o LED infravermelho. A inscrição a laser de vida longa garante a identificação permanente do dispositivo. Com base na resistente carcaça VISTAL® e na manutenção preventiva, a W26 oferece alta confiabilidade e impede paradas de máquina não planejadas.
Em síntese
- Tecnologias: ClearSens, LineSpot, TwinEye com OptoFilter
- BluePilot: auxílio de alinhamento óptico, ajuste da distância de comutação por meio de um elemento de pressão e giro, com indicação da distância de comutação ou via IO-Link
- LED PinPoint: LED emissor vermelho de luz intensa
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnóstico, Smart Tasks