Esta família de produtos foi descontinuada!

Sensores fotoelétricos
W18-3

Sensores para aplicações industriais complexas

Seu proveito

  • Detecção confiável graças à excelente supressão do fundo e alta insensibilidade à luz externa
  • Amplo leque de produtos que possibilitam uma utilização universal
  • Alta disponibilidade no ambiente industrial
  • Devido ao IO-Link, acesso aos dados fácil a partir do CLP
  • Parametrização fácil e rápida
  • Integração fácil e rápida por meio de módulos de função
  • Troca de aparelho e identificação fáceis

Vista geral

Sensores para aplicações industriais complexas

Os sensores ópticos da série W18-3 da SICK são utilizados em todas as situações que exigem uma detecção segura de objetos sob condições difíceis de aplicação. Oferecendo desde sensores fotoelétricos de reflexão com uma supressão do fundo de alta precisão, barreiras de luz unidirecionais ou de reflexão baseadas no princípio de autocolimação e dotadas de altas reservas de desempenho, a W18-3 alia a mais avançada tecnologia para uma detecção segura de objetos com uma disponibilidade confiável em condições de campo. Com seu desempenho de detecção excepcional, a W18-3 não se deixa intimidar pela incidência de luz externa, reflexos de fundo nem por objetos com alta absorção de luz. Além disso, em aplicações particularmente críticas, os sensores podem ser adaptados, sob medida e em estreita cooperação com o cliente, às condições locais específicas, a fim de se obter a solução perfeita. Com o IO-Link, o novo padrão de comunicação de sensores do futuro, a série W18-3 também está muito bem preparada para as próximas gerações.

Em síntese
  • Desempenho óptico Best-in-class com base na tecnologia superior OES
  • Óptica de autocolimação
  • Supressão do fundo com um segundo LED emissor
  • Carcaça plástica pequena e robusta
  • Operação por meio dupla tecla Teach ou potenciômetro
  • Amplo leque de produtos no que se refere a operação, conexão e óptica
  • Configurações flexíveis do sensor, monitoramento, diagnóstico ampliado e visualização

 

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm
    Distância de comutação máx.

    10 mm ... 600 mm 1)

    10 mm ... 381 mm 1)

    10 mm ... 700 mm 1)

    10 mm ... 1.000 mm 1)

    10 mm ... 500 mm 2)

    10 mm ... 350 mm 1)

    10 mm ... 800 mm 2)

    10 mm ... 850 mm 2)

    10 mm ... 400 mm 1)

    20 mm ... 1.000 mm 1)

    50 mm ... 1.000 mm 1)

    10 mm ... 850 mm 1)

    300 mm ... 800 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 60 m

    Emissor de luzLED
    Tipo de luzLuz vermelha visível / Luz infravermelha
    Grau de proteção

    IP67

    IP65

    Material da carcaçaPlástico ABS
    Ajuste

    Potenciômetro, 4 voltas

    Nenhuma

    Tecla de Teach-in duplo

    Tecla de Teach-in simples

    Potenciômetro, 1 volta

    • 1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).
    • 2) Objeto a ser detectado com 6% de luminância.
    • 3) Refletor PL80A.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads