Sensores fotoelétricos
W16

O motor de partida vertical na detecção de objetos

Seu proveito

  • Operação padronizada e prática para o usuário pela indicação de qualidade óptica na carcaça ou de modo confortável via IO-Link
  • Facilidade de alinhamento do feixe de luz sobre o refletor, sobre o receptor ou sobre um objeto, graças ao ponto de luz bem visível do LED PinPoint, combinado com a indicação óptica de LED
  • Alta confiabilidade com base em novas tecnologias de detecção e alta robustez óptica
  • O Smart Sensor torna os processos da máquina mais rápidos, eficientes, transparentes, possibilita manutenção preventiva e, sendo assim, abre o caminho para aplicações da Indústria 4.0

Vista geral

O motor de partida vertical na detecção de objetos

Para a detecção segura de objetos, a W16 está equipada com novas tecnologias, tais como TwinEye, LineSpot, ClearSens e OptoFilter. Ela pode ser regulada de modo prático e rápido por meio do novo conceito de operação e indicação BluePilot. Como cada W16 é executada como um Smart Sensor, ela pode ser parametrizada por meio de IO-Link referido à aplicação, oferecendo adicionalmente funções de diagnóstico e tarefas inteligentes. Com isso ela abre o caminho para a Indústria 4.0. Como fonte de luz, estão disponíveis LEDs PinPoint vermelhos bem visíveis e o LED infravermelho. A inscrição a laser de vida longa garante a identificação permanente do dispositivo. Com base na resistente carcaça VISTAL® e na manutenção preventiva, a W16 oferece alta confiabilidade e impede paradas de máquina não planejadas.

Em síntese
  • Tecnologias: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
  • BluePilot: auxílio de alinhamento óptico, ajuste da distância de comutação por meio de um elemento de pressão e giro, com indicação da distância de comutação ou via IO-Link
  • LED PinPoint: LED emissor vermelho de luz intensa
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnóstico, Smart Tasks
  • Carcaça Vistal: alta robustez química, térmica e mecânica

 

Robotics image
Robotics image

Colaboração em nível igual

Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa.
Saiba mais

Vantagens

Alinhamento do sensor simples e rápido com BluePilot

Com o inovador BluePilot, você pode colocar os sensores da família de produtos W16 em operação em segundos. A indicação de LED azul fornece um feedback direto sobre o alinhamento ideal do sensor e do refletor, bem como do emissor e do receptor. Nos sensores de luz, o sensor pode ser regulado de modo rápido e preciso por meio de um mecanismo de giro e pressão, não sendo mais necessário um ajuste fino demorado com elementos de giro simples.

Além disso, o BluePilot avisa quando a qualidade de detecção se altera, por exemplo, por sujeira ou vibrações: desse modo, é possível reconhecer falhas em tempo hábil, antes que ocorram falhas de produção.

Arranque rápido com conforto

Barreiras de luz unidirecional e de reflexão

O auxílio ao alinhamento de LED azul acelera o alinhamento ideal do sensor e do refletor, bem como do emissor e receptor. Alterações na segurança funcional causadas por sujeiras ou vibrações são detectadas imediatamente.

Barreira de luz de reflexão para detecção de objetos transparentes

De acordo com a estrutura do objeto, o modo de detecção pode ser ajustado pelo elemento de comando girável. Com a indicação de LED, o W16 e o W26 sinalizam imediatamente em qual modo se encontram.

Barreira de luz de reflexão para detecção de objetos transparentes

De acordo com a estrutura do objeto, o modo de detecção pode ser ajustado pelo elemento de comando girável. Com a indicação de LED, o W16 e o W26 sinalizam imediatamente em qual modo se encontram.

Com o novo conceito de operação BluePilot, você economiza tempo valioso aquando da colocação em operação e, através do aviso antecipado de avarias, são evitadas as falhas de produção.

Robusto no uso

Os sensores da família de produtos W16 são extremamente robustos no uso.

Com contaminação óptica no sensor ou refletor e após a limpeza, os sensores ajustam automaticamente o seu limiar de comutação graças ao AutoAdapt e, assim, mantêm sempre a perspetiva. Com o OptoFilter, os sensores vêem o que devem ver: são imunes à iluminação LED, a reflexos de coletes de segurança e a influências de objetos despolarizantes.

Os sensores também resistem a muitas influências ambientais químicas, térmicas e mecânicas, graças à sua carcaça VISTAL ultra robusta.

Tudo detectado de forma segura

Graças ao OptoFilter, os sensores dispõem de um alto nível de insensibilidade à luz externa.
Quando sujos, os sensores W16 ajustam automaticamente o seu limiar de comutação.
Com a carcaça VISTAL ultra robusta, os sensores resistem também a cargas extremas.

O design robusto proporciona uma elevada disponibilidade da instalação e tempos de imobilização reduzidos.

Smart Sensors para uma comunicação eficiente de máquinas

Os Smart Sensors fornecem valores de entrada imprescindíveis para qualquer cadeia de processo. Eles fornecem suporte a processos industriais dinâmicos, otimizados em tempo real e auto-organizadores. Os Smart Sensors W16 detectam a realidade, geram e recebem dados e informações que vão além dos clássicos sinais de comutação ou valores de processo medidos.

Mais em www.sick.de/smart-sensors

Do sinal bruto à informação personalizada

Lógica básica: as ligações lógicas com sensores de disparo e atrasos dos sinais de comutação são livremente ajustáveis
Cronometragem e antiressalto com o apoio da cronometragem e antiressalto Smart Task
O W16 com o contador e antiressalto Smart Task conta e avalia os sinais de detecção

A comunicação e o processamento eficiente de dados garantem estruturas mais elegantes e vantagens de custo em seu processo.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)20 mm x 55,7 mm x 42 mm
    Distância de comutação máx.

    10 mm ... 1.000 mm 1)

    10 mm ... 900 mm 1)

    10 mm ... 500 mm 1)

    10 mm ... 1.600 mm 1)

    10 mm ... 1.500 mm 1)

    10 mm ... 1.900 mm 1)

    0 mm ... 250 mm 1)

    0 mm ... 400 mm 1)

    0 mm ... 600 mm 1)

    10 mm ... 750 mm 1)

    50 mm ... 500 mm 1)

    50 mm ... 750 mm 1)

    0 m ... 10 m 2)

    0 m ... 5 m 3)

    0,25 m ... 14 m 2)

    0,4 m ... 9,5 m 2)

    0 m ... 45 m

    Emissor de luzLED PinPoint / LED
    Tipo de luzLuz vermelha visível / Luz infravermelha
    Grau de proteção

    IP66 (Conforme EN 60529)

    IP67 (Conforme EN 60529)

    IP69 (Conforme EN 60529) 4)

    IP65 (Conforme EN 60529)

    Material da carcaçaPlástico VISTAL®
    • 1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).
    • 2) Refletor PL80A.
    • 3) Refletor P250F.
    • 4) Substitui IP69K conforme ISO 20653: 2013-03.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads