Barreiras de luz pequenas
W12-3
WTF12-3N2433
1041409
O escopo de fornecimento contém:
BEF-KH-W12 (2)
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Itens fornecidos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Tipo de equipamento Sensores fotoelétricos Princípio de funcionamento Sensor de luz de reflexão Princípio de funcionamento, detalhe Supressão do primeiro plano Distância de comutação máx. 30 mm ... 175 mm 1) Distância de comutação 30 mm ... 175 mm Feixe de luz de emissão Emissor de luz LED 2) Tipo de luz Luz vermelha visível Tamanho do ponto de luz (distância) Ø 2 mm (60 mm) Dados característicos do LED Comprimento de onda 640 nm Ajuste Tecla de Teach-in duplo Aplicações especiais Detecção de objetos planos Itens fornecidos 2 suportes tipo grampo BEF-KH-W12, incluindo parafusos - 1) Objeto a ser detectado com 90% de percentual de reflexão difusa (com base no padrão branco DIN 5033).
- 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
- Características de segurança
MTTFD 747 anos DCavg 0 %
- Dados elétricos
Tensão de alimentação UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulação residual < 5 Vss 2) Consumo de corrente 45 mA 3) Classe de proteção III Saída digital Tipo NPN Tensão de sinal NPN HIGH/LOW Aprox. Uv / < 2,5 V Corrente de saída Imax. ≤ 100 mA Tempo de resposta ≤ 330 µs 4) Frequência de comutação 1.500 Hz 5) Tipo de ligação Comutação por sombra/luz Função de comutação Complementar Circuitos de proteção A 6)
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
Construção Retangular Dimensões (L x A x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Conexão Conector macho M12, 4 pinos Material Carcaça Metal Vidro frontal Plástico, PMMA Peso 120 g
- Dados ambientais
Grau de proteção IP66
IP67
Temperatura ambiente, operação –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +75 °C Nº arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classificações
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-
-