- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores fotoelétricos
- Sensores fotoelétricos
- W12
- WTB12C-3P2432A91
- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores fotoelétricos
- Sensores fotoelétricos
- W12
- WTB12C-3P2432A91
Barreiras de luz pequenas
W12-3
WTB12C-3P2432A91
1060222
Nota:
A função carimbo de tempo pode ser utilizada somente com o IO-Link mestre de B&R (modelo X20(c)DS438A)
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Tipo de equipamento Sensores fotoelétricos Princípio de funcionamento Sensor de luz de reflexão Princípio de funcionamento, detalhe Supressão do fundo Distância de comutação máx. 20 mm ... 350 mm 1) Distância de comutação 20 mm ... 350 mm 1) Feixe de luz de emissão Emissor de luz LED PinPoint 2) Tipo de luz Luz vermelha visível Tamanho do ponto de luz (distância) Ø 6 mm (200 mm) Dados característicos do LED Comprimento de onda 640 nm Ajuste IO-Link
Tecla de Teach-in simples
Configuração pino 2 Entrada externa, Entrada teach-in, Entrada emissor desligado, Saída de detecção, Saída lógica - 1) Objeto a ser detectado com 90% de percentual de reflexão difusa (com base no padrão branco DIN 5033).
- 2) Vida útil média: 50.000 h a TU = +25 °C.
- Características de segurança
MTTFD 634 anos DCavg 0 % TM (duração de uso) 20 anos
- Interface de comunicação
Interface de comunicação IO-Link V1.1 Detalhe da interface de comunicação COM2 (38,4 kBaud) Tempo de ciclo 2,3 ms Comprimento de dados de processo 16 Bit Estrutura de dados de processo Bit 0 = sinal de comutação QL1
Bit 1 = sinal de comutação QL2
Bit 2 ... 15 = valor medido
VendorID 26 DeviceID HEX 0x8000ED DeviceID DEC 8388845
- Dados elétricos
Tensão de alimentação UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulação residual < 5 Vss 2) Consumo de corrente 45 mA 3) Classe de proteção III Saída digital Tipo PNP Tensão de sinal PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Corrente de saída Imax. ≤ 100 mA Precisão de repetição (tempo de resposta) 100 µs 4) Frequência de comutação 1.500 Hz 5) Tipo de ligação Comutação por sombra/luz Circuitos de proteção A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Tempo de resposta Q/ no pino 2 200 µs ... 300 µs 10) 4) Tempo de resposta Q/ no pino 2 ≤ 1.500 Hz 11) - 1) Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
- 2) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
- 3) Sem carga.
- 4) Válido para Q\ no pino 2, quando configurado por software.
- 5) Com proporção sombra/luz 1:1.
- 6) A = conexões protegidas contra inversão de pólos UV.
- 7) B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa.
- 8) C = Supressão de impulsos parasitas.
- 9) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
- 10) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
- 11) Em caso de proporção sombra/luz 1:1, válido para Q\ no pino 2, quando configurado por software.
- Dados mecânicos
Construção Retangular Dimensões (L x A x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Conexão Conector macho M12, 4 pinos Material Carcaça Metal, Peça de zinco fundido Vidro frontal Plástico, PMMA Peso 120 g
- Dados ambientais
Grau de proteção IP66
IP67
Temperatura ambiente, operação –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +75 °C Nº arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Denominação Smart Task Carimbo de tempo + eliminação de rebotes Função lógica Direto
E
OU
JANELA
Histerese
Função de timer Desativado
Atraso de ligação
Atraso de desligamento
Atraso de ligação e de desligamento
Impulso (One Shot)
Inversor Sim Tempo de resposta SIO Direct: 200 µs ... 300 µs 1)
SIO Logic: 700 µs ... 800 µs 2)
IOL: --- 3)
Precisão de repetição SIO Direct: 100 µs 1)
SIO Logic: 100 µs 2)
IOL: --- 3)
Precisão do carimbo de tempo SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: - 70 ... + 320 µs
Tempo mínimo entre dois eventos de processo SIO Direct: 300 µs
SIO Logic: 500 µs
IOL: 700 ms
Número de amortecedor carimbo de tempo SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 8
Alcance máx. carimbo de tempo SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 260 ms
Tempo máx. de eliminação de rebotes SIO Direct: ---
SIO Logic: 52 ms
IOL: 52 ms
Sinal de comutação Sinal de comutação QL1 Saída de comutação Sinal de comutação QL2 Saída de comutação Valor medido Carimbo de tempo - 1) SIO Direct: Operação do sensor no modo I/O padrão sem comunicação IO-Link e sem a utilização de parâmetros de lógica ou de tempo internos do sensor (ajustado para “direto”/“inativo”).
- 2) SIO Logic: Operação do sensor no modo I/O padrão sem comunicação IO-Link. Utilização de parâmetros de lógica ou de tempo internos do sensor, funções de automação adicionais.
- 3) IOL: Operação do sensor com plena comunicação IO-Link e utilização dos parâmetros de lógica, tempo e de funções de automação.
- Diagnóstico
Status do dispositivo Sim
- Classificações
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-