- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores fotoelétricos
- Sensores fotoelétricos
- W12
- WTB12C-3P2432A70
- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores fotoelétricos
- Sensores fotoelétricos
- W12
- WTB12C-3P2432A70
Barreiras de luz pequenas
W12-3
WTB12C-3P2432A70
1067772
Nota:
O sensor está equipado com uma função especial Smart Task. Você pode encontrar mais informações sobre isso nos “Dados técnicos”. O sensor pode ser usado apenas de forma limitada para detecção simples de objetos.
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Tipo de equipamento Sensores fotoelétricos Princípio de funcionamento Sensor de luz de reflexão Princípio de funcionamento, detalhe Supressão do fundo Distância de comutação máx. 20 mm ... 350 mm 1) Distância de comutação 20 mm ... 350 mm 1) Feixe de luz de emissão Emissor de luz LED PinPoint 2) Tipo de luz Luz vermelha visível Tamanho do ponto de luz (distância) Ø 6 mm (200 mm) Dados característicos do LED Comprimento de onda 640 nm Ajuste IO-Link
Tecla de Teach-in simples
Configuração pino 2 Entrada externa, Entrada teach-in, Entrada emissor desligado, Saída de detecção, Saída lógica - 1) Objeto a ser detectado com 90% de percentual de reflexão difusa (com base no padrão branco DIN 5033).
- 2) Vida útil média: 50.000 h a TU = +25 °C.
- Características de segurança
MTTFD 634 anos DCavg 0 % TM (duração de uso) 20 anos
- Interface de comunicação
Interface de comunicação IO-Link V1.1 Detalhe da interface de comunicação COM2 (38,4 kBaud) Tempo de ciclo 2,3 ms Comprimento de dados de processo 16 Bit Estrutura de dados de processo Bit 0 = sinal de comutação QL1
Bit 1 = sinal de comutação QL2
Bit 2 ... 15 = valor medido
VendorID 26 DeviceID HEX 0x8000EB DeviceID DEC 8388843
- Dados elétricos
Tensão de alimentação UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulação residual < 5 Vss 2) Consumo de corrente 45 mA 3) Classe de proteção III Saída digital Tipo PNP Tensão de sinal PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Corrente de saída Imax. ≤ 100 mA Precisão de repetição (tempo de resposta) 100 µs 4) Frequência de comutação 1.500 Hz Tipo de ligação Comutação por sombra/luz Circuitos de proteção A 5)
B 6)
C 7)
D 8)
Tempo de resposta Q/ no pino 2 200 µs ... 300 µs 4) 9) Tempo de resposta Q/ no pino 2 ≤ 1.500 Hz 10) - 1) Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
- 2) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
- 3) Sem carga.
- 4) Válido para Q\ no pino 2, quando configurado por software.
- 5) A = conexões protegidas contra inversão de pólos UV.
- 6) B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa.
- 7) C = Supressão de impulsos parasitas.
- 8) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
- 9) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
- 10) Em caso de proporção sombra/luz 1:1, válido para Q\ no pino 2, quando configurado por software.
- Dados mecânicos
Construção Retangular Dimensões (L x A x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Conexão Conector macho M12, 4 pinos Material Carcaça Metal, Peça de zinco fundido Vidro frontal Plástico, PMMA Peso 120 g
- Dados ambientais
Grau de proteção IP66
IP67
Temperatura ambiente, operação –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +75 °C Nº arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Denominação Smart Task Medição de tempo + eliminação de rebotes Função lógica Direto
JANELA
Função de timer Desativado
Atraso de ligação
Atraso de desligamento
Atraso de ligação e de desligamento
Impulso (One Shot)
Inversor Sim Precisão da medição de tempo SIO Direct: ---
SIO Logic: - 0,6 ... + 0,6 ms ± 0,5% do valor de tempo medido
IOL: - 0,9 ... + 0,9 ms ± 0,5% do valor de tempo medido
Precisão da medição de tempo (p. ex., para o valor de tempo medido de 1 s) SIO Direct: ---
SIO Logic: - 5,6 ... + 5,6 ms
IOL: - 5,9 ... + 5,9 ms
Resolução valor de medição de tempo 1 ms Tempo mínimo entre dois eventos de processo SIO Direct: ---
SIO Logic: 500 µs
IOL: 750 µs
Tempo máx. de eliminação de rebotes SIO Direct: ---
SIO Logic: 30.000 ms
IOL: 30.000 ms
Sinal de comutação Sinal de comutação QL1 Saída de comutação (depende do valor limite regulado) Sinal de comutação QL2 Saída de comutação (depende do valor limite regulado) Valor medido Valor de tempo medido
- Diagnóstico
Status do dispositivo Sim
- Classificações
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-