Barreiras de luz pequenas
W12-3

WTB12-3P2531S46
1044103
Peça
Copy shortlink
    • Características
      Tipo de equipamentoSensores fotoelétricos
      Princípio de funcionamentoSensor de luz de reflexão
      Princípio de funcionamento, detalheSupressão do fundo
      Distância de comutação máx.30 mm ... 350 mm 1)
      Distância de comutação50 mm ... 350 mm
      Feixe de luz de emissão
      Emissor de luzLED 2)
      Tipo de luzLuz vermelha visível
      Tamanho do ponto de luz (distância)Ø 6 mm (200 mm)
      Dados característicos do LED
      Comprimento de onda640 nm
      AjustePotenciômetro, 5 voltas
      Características especiais

      Saída Health

      Frequência de comutação 1500 Hz

      • 1) Objeto a ser detectado com 90% de percentual de reflexão difusa (com base no padrão branco DIN 5033).
      • 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • Dados elétricos
      Tensão de alimentação UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulação residual< 5 Vss 2)
      Consumo de corrente60 mA 3)
      Classe de proteçãoIII
      Saída digital
      TipoPNP
      Tensão de sinal PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Corrente de saída Imax.≤ 100 mA
      Tempo de resposta< 330 µs 4)
      Frequência de comutação1.500 Hz 5)
      Tipo de ligaçãoComutação por sombra/luz
      Função de comutaçãoComplementar
      Circuitos de proteção

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
      • 2) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
      • 3) Sem carga.
      • 4) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
      • 5) Com proporção sombra/luz 1:1.
      • 6) A = conexões protegidas contra inversão de pólos UV.
      • 7) C = Supressão de impulsos parasitas.
      • 8) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
    • Dados mecânicos
      ConstruçãoRetangular
      Dimensões (L x A x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      ConexãoConector macho M12, 5 pinos
      Material
      CarcaçaMetal
      Vidro frontalPlástico, PMMA
      Peso120 g
    • Dados ambientais
      Grau de proteção

      IP66

      IP67

      IP69K

      Temperatura ambiente, operação–40 °C ... +60 °C
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +75 °C
      Nº arquivo ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classificações
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Desenhos técnicos

    WTB12-3P2531S46
    Tipo de conexão
    WTB12-3P2531S46
    Esquema de conexão Cd-157
    WTB12-3P2531S46
    Opções de configuração WTB12-3, WTF12-3, potenciômetro
    WTB12-3P2531S46
    Desenho dimensional WTB12-3, potenciômetro
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo