- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores fotoelétricos
- Sensores fotoelétricos
- W12
- WTB12-3P2441S50
Barreiras de luz pequenas
W12-3
WTB12-3P2441S50
1044106
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Tipo de equipamento Sensores fotoelétricos Princípio de funcionamento Sensor de luz de reflexão Princípio de funcionamento, detalhe Supressão do fundo Distância de comutação máx. 50 mm ... 100 mm 1) Feixe de luz de emissão Emissor de luz LED 2) Tipo de luz Luz vermelha visível Tamanho do ponto de luz (distância) Ø 2 mm (60 mm) Dados característicos do LED Comprimento de onda 640 nm Ajuste Potenciômetro, 5 voltas Características especiais Área cega até 40 mm
Distância de comutação pré-ajustada: 55 mm
- 1) Objeto a ser detectado com remissão de 6% (relacionado ao branco padrão, DIN 5033).
- 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
- Dados elétricos
Tensão de alimentação UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulação residual < 5 Vss 2) Consumo de corrente 45 mA 3) Classe de proteção III Saída digital Tipo PNP Tensão de sinal PNP HIGH/LOW > Uv - 2,9 V / 0 V <= 1,5 V Corrente de saída Imax. ≤ 100 mA Tempo de resposta ≤ 250 µs 4) Frequência de comutação 2.000 Hz 5) Tempo de atraso One-shot, atraso de 1,2 ms Tipo de ligação Comutação por luz Função de comutação Complementar Circuitos de proteção A 6)
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
Construção Retangular Dimensões (L x A x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Conexão Conector macho M12, 4 pinos Material Carcaça Metal Vidro frontal Plástico, PMMA Peso 130 g
- Dados ambientais
Grau de proteção IP66
IP67
IP69K
Temperatura ambiente, operação –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +75 °C Nº arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classificações
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-