- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores fotoelétricos
- Sensores fotoelétricos
- W12
- WTB12-3N1131P01
Barreiras de luz pequenas
W12-3
WTB12-3N1131P01
1044102
O escopo de fornecimento contém:
BEF-WG-W12 (1)
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Itens fornecidos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Tipo de equipamento Sensores fotoelétricos Princípio de funcionamento Sensor de luz de reflexão Princípio de funcionamento, detalhe Supressão do fundo Distância de comutação máx. 20 mm ... 350 mm 1) Distância de comutação 20 mm ... 350 mm Feixe de luz de emissão Emissor de luz LED 2) Tipo de luz Luz vermelha visível Tamanho do ponto de luz (distância) Ø 6 mm (200 mm) Dados característicos do LED Comprimento de onda 640 nm Ajuste Potenciômetro, 5 voltas Itens fornecidos Cantoneira de fixação BEF-WG-W12 - 1) Objeto a ser detectado com 90% de percentual de reflexão difusa (com base no padrão branco DIN 5033).
- 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
- Características de segurança
MTTFD 672 anos DCavg 0 % TM (duração de uso) 20 anos
- Dados elétricos
Tensão de alimentação UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulação residual < 5 Vss 2) Consumo de corrente 45 mA 3) Classe de proteção III Saída digital Tipo NPN Tensão de sinal NPN HIGH/LOW Aprox. Uv / < 2,5 V Corrente de saída Imax. ≤ 100 mA Tempo de resposta ≤ 330 µs 4) Frequência de comutação 1.500 Hz 5) Tipo de ligação Comutação por sombra/luz Função de comutação Complementar Circuitos de proteção A 6)
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
Construção Retangular Dimensões (L x A x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Conexão Cabo, 4 fios, 2 m 1) Detalhe da conexão Seção transversal do condutor 0,25 mm² Comprimento do cabo (L) 2 m 1) Material Carcaça Metal Vidro frontal Plástico, PMMA Cabo PVC Peso 200 g - 1) Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.
- Dados ambientais
Grau de proteção IP66
IP67
IP69K
Temperatura ambiente, operação –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +75 °C Nº arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classificações
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-
-