- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores fotoelétricos
- Sensores fotoelétricos
- W12
- WSE12-3V1131S02
Barreiras de luz pequenas
W12-3
WSE12-3V1131S02
1058191
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Tipo de equipamento Sensores fotoelétricos Princípio de funcionamento Fotocélula unidirecional Distância de comutação máx. 0 m ... 20 m Distância de comutação 0 m ... 15 m Feixe de luz de emissão Emissor de luz LED 1) Tipo de luz Luz vermelha visível Tamanho do ponto de luz (distância) Ø 220 mm (15 m) Dados característicos do LED Comprimento de onda 640 nm Ajuste Potenciômetro, 5 voltas Ângulo de radiação Aprox. 1,5° Características especiais Saída de alarme Número de artigo de componentes individuais 2045601 WS12-3D1130 2064080 WE12-3V1131S02 - 1) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
- Características de segurança
MTTFD 826 anos DCavg 0 %
- Dados elétricos
Tensão de alimentação UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulação residual < 5 Vss 2) Consumo de corrente do emissor ≤ 30 mA 3) Consumo de corrente do receptor ≤ 15 mA 3) Classe de proteção III Saída digital Tipo PNP Tensão de sinal PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Corrente de saída Imax. ≤ 100 mA Tempo de resposta ≤ 330 µs 4) Frequência de comutação 1.500 Hz 5) Tipo de ligação Comutação por sombra Função de comutação Complementar Circuitos de proteção A 6)
C 7)
D 8)
Entrada de teste emissor desligado TE com 0 V - 1) Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
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
Construção Retangular Dimensões (L x A x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Conexão Cabo, 4 fios, 2 m 1) Detalhe da conexão Seção transversal do condutor 0,25 mm² Comprimento do cabo (L) 2 m 1) Material Carcaça Metal Vidro frontal Plástico, PMMA Cabo PVC Peso 200 g - 1) Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.
- Dados ambientais
Grau de proteção IP66
IP67
IP69K
Temperatura ambiente, operação –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +75 °C Nº arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classificações
eCl@ss 5.0 27270901 eCl@ss 5.1.4 27270901 eCl@ss 6.0 27270901 eCl@ss 6.2 27270901 eCl@ss 7.0 27270901 eCl@ss 8.0 27270901 eCl@ss 8.1 27270901 eCl@ss 9.0 27270901 eCl@ss 10.0 27270901 eCl@ss 11.0 27270901 eCl@ss 12.0 27270901 ETIM 5.0 EC002716 ETIM 6.0 EC002716 ETIM 7.0 EC002716 ETIM 8.0 EC002716 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-