Barreiras de luz pequenas
W12-3

WSE12-3P2411S36
1044120
Peça
Copy shortlink
    • Características
      Tipo de equipamentoSensores fotoelétricos
      Princípio de funcionamentoFotocélula unidirecional
      Distância de comutação máx.0 m ... 5 m
      Distância de comutação0 m ... 4 m
      Feixe de luz de emissão
      Emissor de luzLED 1)
      Tipo de luzLuz infravermelha
      Tamanho do ponto de luz (distância)Ø 750 mm (5 m)
      Dados característicos do LED
      Comprimento de onda850 nm
      AjustePotenciômetro, 5 voltas
      Ângulo de radiaçãoAprox. 4°
      Número de artigo de componentes individuais2046741 WS12-3D2410S36 2046751 WE12-3P2411S36
      • 1) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • Características de segurança
      MTTFD826 anos
      DCavg0 %
    • Dados elétricos
      Tensão de alimentação UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulação residual< 5 Vss 2)
      Consumo de corrente do emissor≤ 30 mA 3)
      Consumo de corrente do receptor≤ 15 mA 3)
      Classe de proteçãoIII
      Saída digital
      TipoPNP
      Tensão de sinal PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Corrente de saída Imax.≤ 100 mA
      Tempo de resposta≤ 5.000 µs 4)
      Frequência de comutação100 Hz 5)
      Tipo de ligaçãoComutação por sombra/luz
      Função de comutaçãoComplementar
      Circuitos de proteção

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      Entrada de teste emissor desligadoTE com 0 V, Emissor desligado
      • 1) Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
      • 2) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
      • 3) Sem carga.
      • 4) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
      • 5) Com proporção sombra/luz 1:1.
      • 6) A = conexões protegidas contra inversão de pólos UV.
      • 7) C = Supressão de impulsos parasitas.
      • 8) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
    • Dados mecânicos
      ConstruçãoRetangular
      Dimensões (L x A x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      ConexãoConector macho M12, 4 pinos
      Material
      CarcaçaMetal
      Vidro frontalPlástico, PMMA
      Peso120 g
    • Dados ambientais
      Grau de proteção

      IP66

      IP67

      IP69K

      Temperatura ambiente, operação–40 °C ... +60 °C
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +75 °C
      Nº arquivo ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classificações
      eCl@ss 5.027270901
      eCl@ss 5.1.427270901
      eCl@ss 6.027270901
      eCl@ss 6.227270901
      eCl@ss 7.027270901
      eCl@ss 8.027270901
      eCl@ss 8.127270901
      eCl@ss 9.027270901
      eCl@ss 10.027270901
      eCl@ss 11.027270901
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    Desenhos técnicos

    WSE12-3P2411S36
    Tipo de conexão
    WSE12-3P2411S36
    Esquema de conexão Cd-077
    WSE12-3P2411S36
    Curva característica
    WSE12-3P2411S36
    Opções de configuração WL12-3, WSE12-3
    WSE12-3P2411S36
    Desenho dimensional WL12-3, WSE12-3
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo