- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores fotoelétricos
- Sensores fotoelétricos
- W12
- WSE12-3N2411S37
Barreiras de luz pequenas
W12-3
WSE12-3N2411S37
1045357
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Tipo de equipamento Sensores fotoelétricos Princípio de funcionamento Fotocélula unidirecional Distância de comutação máx. 0 m ... 5 m Distância de comutação 0 m ... 4 m Feixe de luz de emissão Emissor de luz LED 1) Tipo de luz Luz infravermelha Tamanho do ponto de luz (distância) Ø 750 mm (5 m) Dados característicos do LED Comprimento de onda 850 nm Ajuste Potenciômetro, 5 voltas Ângulo de radiação Aprox. 4° Número de artigo de componentes individuais 2046741 WS12-3D2410S36 2056043 WE12-3N2411S37 - 1) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
- Características de segurança
MTTFD 826 anos DCavg 0 %
- Dados elétricos
Tensão de alimentação UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulação residual < 5 Vss 2) Consumo de corrente do emissor ≤ 30 mA 3) Consumo de corrente do receptor ≤ 25 mA 3) Classe de proteção III Saída digital Tipo NPN Tensão de sinal NPN HIGH/LOW Aprox. Uv / < 2,5 V Corrente de saída Imax. ≤ 100 mA Tempo de resposta ≤ 5.000 µs 4) Frequência de comutação 100 Hz 5) Tipo de ligação Comutação por sombra/luz Função de comutação Complementar Circuitos de proteção A 6)
C 7)
D 8)
Entrada de teste emissor desligado TE com 0 V, Emissor desligado - 1) Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
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
Construção Retangular Dimensões (L x A x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Conexão Conector macho M12, 4 pinos Material Carcaça Metal Vidro frontal Plástico, PMMA Peso 120 g
- Dados ambientais
Grau de proteção IP66
IP67
IP69K
Temperatura ambiente, operação –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +75 °C Nº arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classificações
eCl@ss 5.0 27270901 eCl@ss 5.1.4 27270901 eCl@ss 6.0 27270901 eCl@ss 6.2 27270901 eCl@ss 7.0 27270901 eCl@ss 8.0 27270901 eCl@ss 8.1 27270901 eCl@ss 9.0 27270901 eCl@ss 10.0 27270901 eCl@ss 11.0 27270901 eCl@ss 12.0 27270901 ETIM 5.0 EC002716 ETIM 6.0 EC002716 ETIM 7.0 EC002716 ETIM 8.0 EC002716 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-