- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores fotoelétricos
- Sensores fotoelétricos
- W12
- WL12C-3P2432A91
Barreiras de luz pequenas
W12-3
WL12C-3P2432A91
1067777
Nota:
A função carimbo de tempo pode ser utilizada somente com o IO-Link mestre de B&R (modelo X20(c)DS438A)
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Tipo de equipamento Sensores fotoelétricos Princípio de funcionamento Barreira de luz de reflexão Princípio de funcionamento, detalhe Autocolimação Distância de comutação máx. 0 m ... 5 m 1) Distância de comutação 0 m ... 4 m 1) Filtro de polarização Sim Feixe de luz de emissão Emissor de luz LED PinPoint 2) Tipo de luz Luz vermelha visível Tamanho do ponto de luz (distância) Ø 100 mm (3 m) Dados característicos do LED Comprimento de onda 640 nm Ajuste IO-Link
Tecla de Teach-in simples
Ângulo de radiação Aprox. 1,5° Configuração pino 2 Entrada externa, Entrada teach-in, Entrada emissor desligado, Saída de detecção, Saída lógica, Saída de alarme em caso de sujeira do dispositivo - 1) Refletor PL80A.
- 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
- Características de segurança
MTTFD 891 anos DCavg 0 % TM (duração de uso) 20 anos
- Interface de comunicação
Interface de comunicação IO-Link V1.1 Detalhe da interface de comunicação COM2 (38,4 kBaud) Tempo de ciclo 2,3 ms Comprimento de dados de processo 16 Bit Estrutura de dados de processo Bit 0 = sinal de comutação QL1
Bit 1 = sinal de comutação QL2
Bit 2 ... 15 = valor medido
VendorID 26 DeviceID HEX 0x8000F1 DeviceID DEC 8388849
- Dados elétricos
Tensão de alimentação UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulação residual < 5 Vss 2) Consumo de corrente 30 mA 3) Classe de proteção III Saída digital Tipo PNP Tensão de sinal PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Corrente de saída Imax. ≤ 100 mA Precisão de repetição (tempo de resposta) 100 µs 4) Frequência de comutação 1.500 Hz 5) Tipo de ligação Comutação por sombra/luz Circuitos de proteção A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Tempo de resposta Q/ no pino 2 200 µs ... 300 µs 10) 4) Tempo de resposta Q/ no pino 2 ≤ 1.500 Hz 11) - 1) Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
- 2) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
- 3) Sem carga.
- 4) Válido para Q\ no pino 2, quando configurado por software.
- 5) Com proporção sombra/luz 1:1.
- 6) A = conexões protegidas contra inversão de pólos UV.
- 7) B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa.
- 8) C = Supressão de impulsos parasitas.
- 9) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
- 10) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
- 11) Em caso de proporção sombra/luz 1:1, válido para Q\ no pino 2, quando configurado por software.
- Dados mecânicos
Construção Retangular Dimensões (L x A x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Conexão Conector macho M12, 4 pinos Material Carcaça Metal, Peça de zinco fundido Vidro frontal Plástico, PMMA Peso 120 g
- Dados ambientais
Grau de proteção IP66
IP67
Temperatura ambiente, operação –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +75 °C Nº arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Denominação Smart Task Carimbo de tempo + eliminação de rebotes Função lógica Direto
E
OU
JANELA
Histerese
Função de timer Desativado
Atraso de ligação
Atraso de desligamento
Atraso de ligação e de desligamento
Impulso (One Shot)
Inversor Sim Tempo de resposta SIO Direct: 300 µs ... 450 µs 1)
SIO Logic: 550 µs ... 650 µs 2)
IOL: --- 3)
Precisão de repetição SIO Direct: 150 µs 1)
SIO Logic: 150 µs 2)
IOL: --- 3)
Precisão do carimbo de tempo SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: - 90 ... + 90 µs
Tempo mínimo entre dois eventos de processo SIO Direct: 450 µs
SIO Logic: 450 µs
IOL: 500 ms
Número de amortecedor carimbo de tempo SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 8
Alcance máx. carimbo de tempo SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 260 ms
Tempo máx. de eliminação de rebotes SIO Direct: ---
SIO Logic: 52 ms
IOL: 52 ms
Sinal de comutação Sinal de comutação QL1 Saída de comutação Sinal de comutação QL2 Saída de comutação Valor medido Carimbo de tempo - 1) SIO Direct: Operação do sensor no modo I/O padrão sem comunicação IO-Link e sem a utilização de parâmetros de lógica ou de tempo internos do sensor (ajustado para “direto”/“inativo”).
- 2) SIO Logic: Operação do sensor no modo I/O padrão sem comunicação IO-Link. Utilização de parâmetros de lógica ou de tempo internos do sensor, funções de automação adicionais.
- 3) IOL: Operação do sensor com plena comunicação IO-Link e utilização dos parâmetros de lógica, tempo e de funções de automação.
- Diagnóstico
Status do dispositivo Sim Quality of teach Sim Quality of run Sim, Indicação de sujeira
- Classificações
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-