Barreiras de luz pequenas
W12-3

WL12-3V2431
1041537
O escopo de fornecimento contém: BEF-KH-W12 (2)
Peça
Copy shortlink
    • Características
      Tipo de equipamentoSensores fotoelétricos
      Princípio de funcionamentoBarreira de luz de reflexão
      Princípio de funcionamento, detalheAutocolimação
      Distância de comutação máx.0 m ... 7 m 1)
      Distância de comutação0 m ... 5 m 1)
      Filtro de polarizaçãoSim
      Feixe de luz de emissão
      Emissor de luzLED 2)
      Tipo de luzLuz vermelha visível
      Tamanho do ponto de luz (distância)Ø 100 mm (3 m)
      Dados característicos do LED
      Comprimento de onda640 nm
      AjustePotenciômetro, 5 voltas
      Ângulo de radiaçãoAprox. 1,5°
      Itens fornecidos2 suportes tipo grampo BEF-KH-W12, incluindo parafusos
      • 1) Refletor PL80A.
      • 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • Características de segurança
      MTTFD1.543 anos
      DCavg0 %
    • Dados elétricos
      Tensão de alimentação UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulação residual< 5 Vss 2)
      Consumo de corrente100 mA 3)
      Classe de proteçãoIII
      Saída digital
      TipoPNP
      Tensão de sinal PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Corrente de saída Imax.≤ 100 mA
      Tempo de resposta≤ 100 µs 4)
      Frequência de comutação5.000 Hz 5)
      Tipo de ligaçãoComutação por sombra
      Circuitos de proteção

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
      • 2) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
      • 3) Sem carga.
      • 4) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
      • 5) Com proporção sombra/luz 1:1.
      • 6) A = conexões protegidas contra inversão de pólos UV.
      • 7) C = Supressão de impulsos parasitas.
      • 8) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
    • Dados mecânicos
      ConstruçãoRetangular
      Dimensões (L x A x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      ConexãoConector macho M12, 4 pinos
      Material
      CarcaçaMetal
      Vidro frontalPlástico, PMMA
      Peso120 g
    • Dados ambientais
      Grau de proteção

      IP66

      IP67

      IP69K

      Temperatura ambiente, operação–40 °C ... +60 °C
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +75 °C
      Nº arquivo ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classificações
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Desenhos técnicos

    WL12-3V2431
    Tipo de conexão
    WL12-3V2431
    Esquema de conexão Cd-110
    WL12-3V2431
    Curva característica WL12-3
    WL12-3V2431
    Gráfico de distância de comutação WL12-3
    WL12-3V2431
    Opções de configuração WL12-3, WSE12-3
    WL12-3V2431
    Desenho dimensional WL12-3, WSE12-3
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo