Barreiras de luz pequenas
W12-3

WL12-3N1161
1041455
O escopo de fornecimento contém: BEF-KH-W12 (2)
Peça
Copy shortlink
    • Características
      Tipo de equipamentoSensores fotoelétricos
      Princípio de funcionamentoBarreira de luz de reflexão
      Princípio de funcionamento, detalheAutocolimação
      Distância de comutação máx.0 m ... 2 m 1)
      Distância de comutação0 m ... 1,3 m 1)
      Feixe de luz de emissão
      Emissor de luzLED 2)
      Tipo de luzLuz vermelha visível
      Tamanho do ponto de luz (distância)Ø 2 mm (90 mm)
      Dados característicos do LED
      Comprimento de onda640 nm
      AjustePotenciômetro, 5 voltas
      Ângulo de radiaçãoAprox. 5°
      Características especiaisSem filtro de polarização
      Aplicações especiaisDetecção de objetos pequenos
      Itens fornecidos2 suportes tipo grampo BEF-KH-W12, incluindo parafusos
      • 1) Refletor PL80A.
      • 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • Características de segurança
      MTTFD1.388 anos
      DCavg0 %
    • Dados elétricos
      Tensão de alimentação UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulação residual< 5 Vss 2)
      Consumo de corrente40 mA 3)
      Classe de proteçãoIII
      Saída digital
      TipoNPN
      Tensão de sinal NPN HIGH/LOWAprox. Uv / < 2,5 V
      Corrente de saída Imax.≤ 100 mA
      Tempo de resposta≤ 330 µs 4)
      Frequência de comutação1.500 Hz 5)
      Tipo de ligaçãoComutação por sombra/luz
      Função de comutaçãoComplementar
      Circuitos de proteção

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      Modelo especialLente focada
      • 1) Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
      • 2) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
      • 3) Sem carga.
      • 4) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
      • 5) Com proporção sombra/luz 1:1.
      • 6) A = conexões protegidas contra inversão de pólos UV.
      • 7) C = Supressão de impulsos parasitas.
      • 8) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
    • Dados mecânicos
      ConstruçãoRetangular
      Dimensões (L x A x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      ConexãoCabo, 4 fios, 2 m 1)
      Detalhe da conexão
      Seção transversal do condutor0,25 mm²
      Comprimento do cabo (L)2 m 1)
      Material
      CarcaçaMetal
      Vidro frontalPlástico, PMMA
      CaboPVC
      Peso200 g
      • 1) Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.
    • Dados ambientais
      Grau de proteção

      IP66

      IP67

      IP69K

      Temperatura ambiente, operação–40 °C ... +60 °C
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +75 °C
      Nº arquivo ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classificações
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Desenhos técnicos

    WL12-3N1161
    Tipo de conexão
    WL12-3N1161
    Esquema de conexão Cd-094
    WL12-3N1161
    Curva característica WL12-3, focalizado
    WL12-3N1161
    Gráfico de distância de comutação WL12-3, focalizado
    WL12-3N1161
    Opções de configuração WL12-3, WSE12-3
    WL12-3N1161
    Desenho dimensional WL12-3, WSE12-3
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo