Barreiras de luz pequenas
W12-3
WL12-3N1151
1041451
O escopo de fornecimento contém:
BEF-KH-W12 (2)
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Itens fornecidos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Tipo de equipamento Sensores fotoelétricos Princípio de funcionamento Barreira de luz de reflexão Princípio de funcionamento, detalhe Autocolimação Distância de comutação máx. 0 m ... 2 m 1) Distância de comutação 0 m ... 1,3 m 1) Filtro de polarização Sim Feixe de luz de emissão Emissor de luz LED 2) Tipo de luz Luz vermelha visível Tamanho do ponto de luz (distância) Ø 2 mm (90 mm) Dados característicos do LED Comprimento de onda 640 nm Ajuste Potenciômetro, 5 voltas Ângulo de radiação Aprox. 5° Aplicações especiais Detecção de objetos pequenos Itens fornecidos 2 suportes tipo grampo BEF-KH-W12, incluindo parafusos - 1) Refletor PL80A.
- 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
- Características de segurança
MTTFD 1.388 anos DCavg 0 %
- Dados elétricos
Tensão de alimentação UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulação residual < 5 Vss 2) Consumo de corrente 40 mA 3) Classe de proteção III Saída digital Tipo NPN Tensão de sinal NPN HIGH/LOW Aprox. Uv / < 2,5 V Corrente de saída Imax. ≤ 100 mA Tempo de resposta ≤ 330 µs 4) Frequência de comutação 1.500 Hz 5) Tipo de ligação Comutação por sombra/luz Função de comutação Complementar Circuitos de proteção A 6)
C 7)
D 8)
Modelo especial Lente focada - 1) Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
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
Construção Retangular Dimensões (L x A x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Conexão Cabo, 4 fios, 2 m 1) Detalhe da conexão Seção transversal do condutor 0,25 mm² Comprimento do cabo (L) 2 m 1) Material Carcaça Metal Vidro frontal Plástico, PMMA Cabo PVC Peso 200 g - 1) Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.
- Dados ambientais
Grau de proteção IP66
IP67
IP69K
Temperatura ambiente, operação –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +75 °C Nº arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classificações
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-
-