Forte desempenho em uma carcaça de metal robusta para tarefas de detecção exigentes
Os sensores fotoelétricos W12 podem ser usadosquase universalmente para detecção precisa de objetos em ambientes desafiadores. Seja laser, luz infravermelha ou LED – os sensores fotoelétricos de reflexão, as barreiras de luz de reflexão e as barreiras de luz unidirecionais são adequados para uma ampla variedade de aplicações. Graças à carcaça de zinco fundido, os sensores são resistentes a choques e vibrações. IO-Link e BluePilot permitem uma parametrização rápida e fácil. Inúmeras funções, como a supressão de plano de fundo ou de primeiro plano, garantem uma detecção particularmente confiável de objetos transparentes ou muito escuros e tornam o W12 resistente a interferências. A manutenção baseada em condições usando dados de sensores e diagnósticos reduz custos e aumenta a lucratividade.
Em síntese
Óptica de autocolimação precisa
Fontes de luz: laser, LED PinPoint, luz infravermelha
Função MultiMode
Ponto de luz linear para detectar objetos perfurados
Modo ApplicationSelect disponível
IO-Link e BluePilot para a parametrização
Funções de diagnóstico via IO-Link
Carcaça robusta em zinco fundido
Vantagens
Uso universal – sensores fotoelétricos e barreiras de luz em uma carcaça de metal
Os W12 são verdadeiramente versáteis. O portfólio inclui sensores fotoelétricos de proximidade, barreiras de luz de reflexão e barreiras de luz de feixe direto com tecnologia a laser, LED PinPoint ou luz infravermelha. Diferentes distâncias de comutação, frequências de comutação e opções de conexão garantem opções de seleção e combinação quase ilimitadas. Desta forma, os sensores W12 podem ser perfeitamente adaptados ao sistema da instalação e aos requisitos da respectiva aplicação – independentemente de ser uma aplicação na área de tecnologia de embalagens, automotiva, logística, farmacêutica ou de bebidas.
Tão individual quanto os requisitos no local: graças às inúmeras variantes do produto, é possível escolher o W12 que se encaixa perfeitamente
De garrafas de vidro a filme transparente: com as barreiras de luz de reflexão WL12G, objetos transparentes podem ser detectados com precisão e confiabilidade
Nenhum problema com grandes distâncias: as variantes de laser permitem a detecção precisa de objetos muito pequenos em distâncias de até 1.200 mm
Um por todos: a família de produtos W12 é a solução de detecção universal para inúmeras aplicações e setores industriais
Conceitualmente simples – instalação e colocação em funcionamento com BluePilot
Ajuste e alinhamento em segundos: com o conceito operacional BluePilot. O LED azul mostra diretamente se um sensor está alinhado corretamente. O W12L com tecnologia laser pode ser configurado de forma rápida e precisa usando um elemento “push turn”. O display LED serve como auxiliar de orientação para as distâncias de comutação desejadas ou como suporte garantindo, assim, um nível muito alto de confiabilidade operacional. A instalação é bastante conveniente, pois os furos de montagem oferecem diferentes opções de fixação.
O display de LED permite uma verificação visual direta da qualidade durante o alinhamento e a instalação do sensor
Programação rápida com BluePilot
Diversas opções de montagem através de furos passantes e cegos, bem como aberturas com fenda e cauda de andorinha
Fácil de conectar, rapidamente parametrizado: economize tempo valioso durante a colocação em funcionamento com o W12
Alta flexibilidade – com apenas um dispositivo
As variantes WTM12L possuem MultiMode: vários modos de operação, como supressão de fundo, supressão de primeiro plano, teach de dois pontos, dois pontos de comutação independentes ou programação de janela, podem ser configurados diretamente no dispositivo ou via IO-Link. Além disso, é possível ler o valor da distância. A vantagem: o mesmo sensor pode atender a uma ampla variedade de requisitos de detecção. Por exemplo, ao trocar de produto, basta um movimento do pulso para ajustar as configurações. Não é mais necessário substituir o sensor.
Todos os modos disponíveis podem ser selecionados de forma fácil e rápida usando o elemento “push turn”
Com o modo “Dois pontos de comutação independentes”, objetos em pé e deitados podem ser detectados e diferenciados um do outro
Uma janela pode ser definida através da programação da janela, na qual a detecção do objeto deve ocorrer
Valores de distância via IO-Link: a saída de valores de distância exatos durante a detecção expande os possíveis usos do sensor fotoelétrico. Os valores podem ser usados, por exemplo, para tarefas de posicionamento em processos a jusante
Solucionadores de problemas versáteis graças ao MultiMode: o W12L pode ser adaptado de forma flexível às mudanças de requisitos com o toque de um botão
Detecção confiável – mesmo a uma grande distância
Em determinadas aplicações, os objetos devem ser detectados de forma confiável a longas distâncias. Com o W12L, distâncias de comutação muito grandes podem ser alcançadas graças à luz laser precisa e poderosa. Além disso, o modo de operação ApplicationSelect opcionalmente comutável garante maior confiabilidade ao detectar objetos escuros e inclinados a uma grande distância.
As variantes de laser W12L são adequadas para aplicações com grandes distâncias de comutação de até 1.200 mm
O ponto de luz focado do feixe de laser permite a detecção de objetos muito pequenos e detecção precisa de arestas
A alta sensibilidade dos sensores melhora a detecção correta de objetos escuros e inclinados
Grande distância de comutação, baixo risco de erro: a poderosa óptica de laser do W12L permite a detecção confiável mesmo de objetos distantes
Tudo sob controle – com IO-Link
Graças ao IO-Link e às amplas funções de diagnóstico, o status dos sensores fotoelétricos e barreiras de luz W12 podem ser visualizados em tempo real. Desta forma, falhas, por exemplo, devido a vibrações ou sujeira, podem ser detectadas antecipadamente durante a operação e a manutenção pode ser planejada com antecedência, dependendo da condição. Isso evita o tempo de imobilização e economiza dinheiro.
Alta transparência: os parâmetros de produção podem ser visualizados em tempo real através dos dados do sensor
Reduza os tempos de imobilização da máquina: o W12 reconhece as variáveis de perturbação e as transmite automaticamente
Crie planos de serviço orientados à demanda: os dados de diagnóstico permitem a manutenção econômica dos sensores
Pronto para a Indústria 4.0: com W12 e IO-Link, a produção pode ser automatizada de várias maneiras e se tornar muito confiável
Carcaça metálica robusta – para resiliência muito alta
A SICK conta com uma carcaça de zinco fundido para os sensores fotoelétricos e barreiras de luz W12. Isso torna os sensores resistentes a produtos químicos agressivos, altas temperaturas, poeira e respingos de água. O W12 resiste facilmente a choques e vibrações causados por movimentos da máquina ou limpeza de alta pressão. Uma alta resistência EMC também protege a eletrônica dos sensores.
O zinco fundido de alta qualidade torna a carcaça inquebrável e resiliente
A resistência química e térmica da carcaça permite o uso em condições ambientais extremas
Graças a um processo de impressão especial, as informações na carcaça do sensor são permanentemente legíveis e duráveis
Suporta todas as cargas: graças à carcaça metálica robusta, os W12 são adequados para tarefas exigentes em ambientes agressivos
Dados confiáveis – mesmo com objetos transparentes
De garrafas PET a filme transparente – graças à tecnologia PinPoint, as barreiras de luz de reflexão W12G detectam de forma confiável objetos altamente transparentes e semitransparentes. O ponto de luz focado tem uma intensidade de luz mais alta e é insensível à interferência do ambiente de produção. Em caso de contaminação, o limite de comutação do sensor é ajustado automaticamente através da função AutoAdapt. Isso aumenta a disponibilidade do sensor, atrasa os intervalos de manutenção e, assim, aumenta a produtividade do sistema. Após a limpeza, o sensor se redefine automaticamente para o limite de comutação original.
O WL12G torna a detecção de objetos transparentes confiável – com baixos custos operacionais graças ao rastreamento automático de limiar de comutação