Sensores fotoelétricos
W12-3

A plataforma universal de produtos destinados a aplicações complexas

Seu proveito

  • Detecção confiável graças à avançada tecnologia de chip e alta insensibilidade a interferências ópticas provenientes do ambiente industrial
  • Pontos de luz pequenos, brilhantes e exatos gerados com a tecnologia PinPoint, que permitem um alinhamento fácil e rápido do sensor
  • Processo de comutação preciso e alta qualidade de detecção que asseguram a detecção de qualquer objeto
  • Possibilidades universais de utilização graças à grande diversidade de produtos, todos equipados com uma robusta carcaça metálica projetada para o uso industrial
  • Máxima diversidade de sensores com um grau mínimo de complexidade na montagem e na instalação
  • Devido ao IO-Link, acesso aos dados fácil a partir do CLP
  • Parametrização fácil e rápida
  • Integração fácil e rápida por meio de módulos de função

Vista geral

A plataforma universal de produtos destinados a aplicações complexas

A família W12-3 abrange uma série completa de sensores fotoelétricos dotados de uma robusta carcaça metálica. Com opções que se estendem desde sensores fotoelétricos de reflexão, barreiras de luz de reflexão e unidirecionais até os modelos para a detecção de vidro, os sensores W12-3 oferecem uma vantagem significativa em relação aos sensores ópticos convencionais, no que tange à detecção de objetos e ao monitoramento de sensores. Não importa o setor, se de embalagens, farmacêutico ou de alimentos e bebidas – os sensores da família W12-3 sempre são a escolha certa.

Em síntese
  • Desempenho óptico graças à avançada tecnologia OES
  • Óptica de autocolimação nas barreiras de luz de reflexão
  • Dispositivos de supressão de fundo e de primeiro plano com um LED de emissão adicional nos sensores fotoelétricos
  • Ponto de luz PinPoint nitidamente visível e preciso, e um emissor infravermelho de alta energia
  • Carcaça metálica robusta com revestimento de teflon opcional
  • Possibilidade montagem através de furos de passagem, cegos, oblongos e do tipo cauda de andorinha
  • Configurações flexíveis do sensor, monitoração, diagnóstico ampliado e visualização através de IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Colaboração em nível igual

Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa.
Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
    Distância de comutação máx.

    30 mm ... 175 mm 1)

    40 mm ... 200 mm 1)

    30 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 600 mm 1)

    20 mm ... 80 mm 1)

    50 mm ... 100 mm 2)

    15 mm ... 340 mm 1)

    50 mm ... 800 mm 1)

    30 mm ... 700 mm 1)

    30 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 150 mm 1)

    15 mm ... 310 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0,15 m ... 10 m 3)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 1,7 m 4)

    0 m ... 1,7 m

    0 m ... 5 m

    Emissor de luzLED / LED PinPoint
    Tipo de luzLuz vermelha visível / Luz infravermelha
    Grau de proteção

    IP66

    IP67

    IP69K

    Material da carcaça

    Metal

    Metal Peça de zinco fundido

    Ajuste

    Potenciômetro, 5 voltas

    Tecla de Teach-in duplo

    Tecla de Teach-in simples

    IO-Link

    Nenhuma

    • 1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).
    • 2) Objeto a ser detectado com 6% de luminância (com base no padrão branco DIN 5033).
    • 3) Refletor PL80A.
    • 4) Com diafragmas.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads