Sensores fotoelétricos
SureSense

Detecção segura de objetos de qualquer tipo

Seu proveito

  • Uma única família de produtos soluciona a maioria das aplicações
  • Instalação simples com base na montagem, acessórios e processos de set-up padronizados
  • Alinhamento rápido e simples na instalação por meio da indicação contínua da intensidade dos sinais
  • A tecnologia SICK ASIC permite a detecção segura de objetos de cores e materiais variados
  • Detecção segura de objetos transparentes em condições ambientais adversas, com o mínimo de trabalho de limpeza, graças ao AutoAdapt

Vista geral

Detecção segura de objetos de qualquer tipo

A família de produtos SureSense está dimensionada para a detecção de praticamente todos os objetos em qualquer ambiente. A detecção de objetos muito simples até os mais complexos, tais como objetos pretos, brilhantes, transparentes ou de várias cores é realizada com maestria pelo SureSense.

Devido ao seu desempenho de melhor da classe, juntamente com uma oferta muito ampla de opções de sensores, saídas de comutação e funções ampliadas, o SureSense atinge uma multiplicidade na detecção de objetos que até agora ainda não havia sido possível. Além disso, a indicação óptica da intensidade dos sinais torna a instalação e a busca de falhas mais fácil do que nunca foi possível. Toda essa tecnologia inovadora se encontra dentro de uma carcaça VISTAL™, que é 9 vezes mais robusta do que carcaças de ABS convencionais.

Em síntese
  • O portfólio mais flexível e mais completo de sensores híbridos
  • Barra luminosa nova e intuitiva
  • A melhor supressão do fundo em todo o ramo
  • Detecção de objetos transparentes com a tecnologia AutoAdapt
  • Carcaça VISTAL

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)

    16,2 mm x 45,5 mm x 34,4 mm

    16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm

    16,2 mm x 44,9 mm x 31,8 mm

    16,2 mm x 48,5 mm x 31,8 mm

    16,2 mm x 50,1 mm x 34,4 mm

    16,2 mm x 50,1 mm x 31,4 mm

    Distância de comutação máx.

    0,03 m ... 6,5 m 1)

    0,1 m ... 3 m 1)

    0,1 m ... 12 m 1)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 25 m

    0 m ... 60 m

    5 mm ... 300 mm 2)

    5 mm ... 300 mm

    5 mm ... 200 mm 2)

    30 mm ... 300 mm 2)

    5 mm ... 1.000 mm 2)

    5 mm ... 600 mm 2)

    40 mm ... 300 mm 2)

    Emissor de luz

    LED PinPoint

    Laser

    LED

    Tipo de luzLuz vermelha visível / Luz infravermelha
    Grau de proteção

    IP67

    IP69K

    Material da carcaçaPlástico VISTAL®
    • 1) Refletor PL80A.
    • 2) Objeto a ser detectado com 90% de percentual de reflexão difusa (com base no padrão branco DIN 5033).
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads