Contato
Feedback

Barreiras de luz MultiTask
PowerProx

WTT2SL-2P1192
1081626
A data de entrega está indicada abaixo
Peça
Copy shortlink
    • Características
      Princípio do sensor/ detecçãoSensor de luz de reflexão, Supressão do fundo
      Dimensões (L x A x P)7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
      Forma da carcaça (saída de luz)Retangular
      Distância de comutação máx.50 mm ... 800 mm 1)
      Distância de comutação50 mm ... 800 mm 1)
      Tipo de luzLuz infravermelha
      Emissor de luzLaser 2)
      Tamanho do ponto de luz (distância)Ø 10 mm (300 mm)
      Comprimento de onda940 nm
      Classe de laser1
      AjusteTecla de Teach-in simples 3)
      Aplicações especiaisDetecção de objetos pequenos
      • 1) Objeto a ser detectado com 6 ... 90% de luminescência (com base no padrão branco DIN 5033).
      • 2) Vida útil média: 50.000 h a TU = +25 °C.
      • 3) Teach-Offset 15 mm.
    • Mecânica/sistema elétrico
      Tensão de alimentação10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulação residual< 5 Vss 2)
      Consumo de corrente20 mA 3)
      Saída de comutaçãoPNP 4)
      Tipo de ligaçãoComutação por sombra/luz
      Corrente de saída Imax.≤ 50 mA
      Tempo de respostaTyp. 90 ms 5)
      Frequência de comutação5 Hz 6)
      Saída analógica-
      Tipo de conexãoCabo, 4 fios, 2 m 7)
      Material do caboPVC
      Diâmetro do caboØ 3 mm
      Circuitos de proteção

      A 8)

      B 9)

      D 10)

      Classe de proteçãoIII
      Material da carcaça

      Plástico, MABS

      ABS

      Material, lentePlástico, PMMA
      Grau de proteçãoIP67
      Temperatura ambiente, operação–25 °C ... +50 °C
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +75 °C
      Nº arquivo ULE181493
      • 1) Valores-limite. Operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
      • 2) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
      • 3) Sem carga.
      • 4) Corrente residual IR ≤ 0,6 mA.
      • 5) Jitter +- 20 ms.
      • 6) Com proporção sombra/luz 1:1.
      • 7) Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.
      • 8) A = conexões protegidas contra inversão de pólos UV.
      • 9) B = Saídas protegidas contra inversão de polaridade.
      • 10) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
    • Características de segurança
      MTTFD925 anos
      DCavg0%
    • Classificações
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Desenhos técnicos

    WTT2SL-2P1192
    Esquema de conexão Cd-095
    WTT2SL-2P1192
    Curva característica
    WTT2SL-2P1192
    Tamanho do ponto de luz
    WTT2SL-2P1192
    Desenho dimensional
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo
Para cima