As barreiras de luz MultiTask PowerProx reúnem a tecnologia de tempo de voo por luz de alto desempenho com carcaças compactas do sensor – para flexibilidade máxima no design da máquina. Objetos transportados em alta velocidade, objetos pequenos, planos, bem como objetos de preto intenso ou brilhantes: o PowerProx detecta de modo confiável em distâncias de comutação entre 5 cm e 4 m, mesmo sob grandes ângulos de detecção. As variantes de barreiras de luz WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L e WTT280L estão dimensionadas para diferentes perfis de exigências, oferecendo, portanto, a solução adequada para qualquer desafio.
Em síntese
Tecnologia de tempo de voo por luz
Classe de laser 1, luz vermelha e infravermelha
Distância de comutação: 5 cm a 4 m
Menor distância do fundo: 6 mm
Frequências de comutação até 1.000 Hz
Opcionalmente até três saídas de comutação ou um uma saída analógica IO-Link: até 8 pontos de comutação, valor da distância e funcionalidade Smart Sensor
 
Colaboração em nível igual
Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa. Saiba mais
Vantagens
Grande distância de comutação em carcaça pequena
O PowerProx cobre grandes áreas com uma distância máxima de até 4 m. Os sensores são insensíveis a reflexões de fundo e, assim, oferecem segurança máxima. Além disso, a carcaça compacta torna o PowerProx uma solução de detecção que economiza espaço quando se trata de grandes distâncias.
controle total com moderna tecnologia do tempo de voo da luz
Estão disponíveis via IO-Link, para o processo de automação, valores de distância com precisão milimétrica e até oito pontos de comutação
PowerProx também fornece dados de distância analógicos para um controle precisos na técnica de montagem
Solução ideal para uso em caso de pequenos espaços em garras ou elementos de robótica
Controle de ocupação e disponibilidade de prateleiras de alta capacidade e, graças ao IO-Link, até oito pontos de comutação
Alto desempenho, mesmo em pouco espaço: perfeito para aplicações em veículos guiados automaticamente
Detecção segura: mesmo em grandes distâncias e com influência de luz externa, o PowerProx detecta seguramente os objetos
Em cada posição, resultados de detecção exatos
Mais força não é possível: pela excelente ótica e pelos excelentes trajetos dos feixes, o PowerProx atinge resultados de detecção extraordinários. Também posições transversais e superfícies de objeto alternadas não representam nenhum desafio. Os elementos de recepção das barreiras de luz são insensíveis a reflexões do fundo e à luz externa.
Graças à detecção precisa e à medição da distância, é ideal par auso na técnica de montagem
Controle de qualidade confiável graças à alta repetibilidade – mesmo se houver alternância na constituição da superfície
Precisão muito alta: mesmo em superfícies de objeto de preto profundo, brilhantes ou alternadas bem como em objetos muito pequenos e planos, o PowerProx fornece resultados de detecção confiáveis
São especialistas adequados para qualquer área de aplicação
Tudo sob o mesmo teto: com PowerProx está disponível pela primeira vez uma tecnologia do tempo de voo da luz altamente precisa para um grande leque de aplicações. A detecção confiável de objetos especialmente pequenos, processos acelerados ou a detecção ao longo de longas distâncias de comutação não representa problema algum para o PowerProx. Para objetos com superfície forte refletora, as variantes correspondentes oferecem a maior segurança de detecção. E se o espaço for restrito, as variantes especialmente compactas WTT2SL e WTT4SL no formato miniatura proporcionam um alto rendimento.
Detecta com precisão os menores objetos, rebaixos ou concavidades
Processamento rápido de sinais e alta frequência de comutação para processos acelerados
Numa distância de comutação de até 4 m, o PowerProx tem em sua mira também objetos distantes
Flexibilidade máxima: PowerProx tem a solução de sensores adequada para cada área de aplicação, não importa se está sendo requerida uma detecção especialmente rápida ou muito precisa ou uma detecção em grandes distâncias de comutação
Detecção segura em alta velocidade
Em muitas indústrias, os processos estão se acelerando cada vez mais. A alta frequência de comutação e o rápido processamento de sinais do PowerProx possibilitam uma detecção de alto desempenho, mesmo em alta velocidade. O feixe de laser da barreira de luz detecta facilmente também objetos muito brilhantes ou de preto profundo em grandes ângulos de detecção.
Detecção segura de cantos em aplicações de alta velocidade por meio de frequências de comutação de até 1.000 Hz e feixe de laser de alta precisão
Velocidade muito alta: o PowerProx detecta objetos e cantos também em altas velocidades do processo na fabricação e na logística, de modo confiável e praticamente sem atrasos