Sensores fotoelétricos
GR18S

Cilíndrica, pequena e insuperável na economia

Seu proveito

  • Ideal para soluções que exigem economia de espaço graças ao comprimento menor da carcaça
  • Versatilidade na montagem proporcionada pela variedade de modelos de construção
  • Alinhamento fácil e detecção precisa graças ao LED PinPoint
  • Com um alto torque de aperto, a variante “fully flush” oferece uma maior capacidade de resistência em sistemas de transportadores
  • Robustez e confiabilidade com a comprovada tecnologia SICK
  • Ótima visibilidade da indicação de status, que reduz os esforços de manutenção e de verificação

Vista geral

Cilíndrica, pequena e insuperável na economia

A família de barreiras de luz GR18S, com carcaça M18 cilíndrica e especialmente compacta no comprimento, oferece uma ótima relação preço/desempenho. Os cinco modelos de construção diferentes permitem um uso universal em muitas aplicações. Recursos como LED PinPoint, carcaças de plástico ou metal e uma indicação de status de ótima visibilidade complementam o perfil dessa família de sensores. A variante “fully flush” de metal merece um destaque especial pela construção desenvolvida especificamente para ambientes difíceis dos sistemas de transportadores e de armazenamento.

Em síntese
  • Sensor M18 cilíndrico de baixo custo e construção compacta
  • Cinco modelos de construção diferentes da carcaça
  • Versões em plástico ou metal, com óptica axial ou radial
  • LED PinPoint extremamente brilhante e nítido
  • Potenciômetro para o ajuste do limiar de comutação (dependendo do tipo)
  • Variante especial “fully flush” de metal
  • Ótima visibilidade da indicação de status
  • Grau de proteção IP 67

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)18 mm x 18 mm x 38,1 mm
    Distância de comutação máx.

    3 mm ... 300 mm 1)

    3 mm ... 100 mm 1)

    3 mm ... 115 mm 1)

    3 mm ... 350 mm 1)

    5 mm ... 550 mm 1)

    5 mm ... 1.000 mm 1)

    0,03 m ... 7,2 m 2)

    0 m ... 15 m

    Emissor de luzLED PinPoint / LED
    Tipo de luzLuz vermelha visível / Luz infravermelha
    Grau de proteçãoIP67
    Material da carcaça

    Metal Latão niquelado e ABS

    Plástico ABS

    AjustePotenciômetro, 270° / Nenhuma
    • 1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).
    • 2) Refletor PL80A.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads