Contato
Feedback

Sensores fotoelétricos
GR18

Sensor cilíndrico de padrão economicamente insuperável

Seu proveito

  • Versatilidade na montagem proporcionada pela variedade de modelos de construção
  • Alinhamento fácil e detecção precisa graças ao LED PinPoint
  • Montagem descomplicada por meio de parafusos M18 usuais, não havendo a necessidade de cantoneiras de fixação especiais.
  • Robustez e confiabilidade com a comprovada tecnologia SICK
  • Ótima visibilidade da indicação de status, que reduz os esforços de manutenção e de verificação

Vista geral

Sensor cilíndrico de padrão economicamente insuperável

A família de produtos GR18 com sua carcaça M18 cilíndrica oferece uma ótima relação preço/desempenho. O modelo de carcaça M18 padrão permite um uso universal em muitas aplicações. Recursos como LED PinPoint, carcaças de plástico ou metal e uma indicação de status de ótima visibilidade complementam o perfil dessa família de sensores.

Em síntese
  • Sensores cilíndricos M18 de baixo custo equipados com carcaça de modelo padrão
  • Opção entre modelos de carcaça de plástico ou metal com saída óptica reta
  • LED PinPoint extremamente brilhante e nítido
  • Ótima visibilidade da indicação de status
  • Grau de proteção IP 67

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Distância de comutação máx.

    3 mm ... 300 mm 1)

    3 mm ... 115 mm 1)

    3 mm ... 350 mm 1)

    5 mm ... 550 mm 1)

    5 mm ... 1.000 mm 1)

    0,03 m ... 7,2 m 2)

    0 m ... 15 m

    Emissor de luzLED PinPoint / LED
    Tipo de luz

    Luz vermelha visível

    Luz azul visível

    Luz infravermelha

    Grau de proteçãoIP67
    Material da carcaça

    Metal Latão niquelado e ABS

    Plástico ABS

    AjustePotenciômetro / Nenhuma
    • 1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).
    • 2) Refletor PL80A.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima