Sensores fotoelétricos
G2F

Alto desempenho em formato miniatura

Seu proveito

  • Os sensores planos ultra-planos G2 podem ser integrados em sistemas miniatura e espaços de instalação muito estreitos
  • Detecção confiável: detecta objetos a uma distância de 8 mm através de uma excelente e poderosa supressão do fundo
  • Mesmo os objetos muito pequenos são facilmente detectados
  • Uso versátil: G2 Flat detecta com segurança objetos pretos profundos, refletivos, transparentes e brilhantes
  • Fácil instalação e manutenção – também devido à fácil distinção entre emissor e receptor
  • Construção de sensor de muito robusta através da carcaça VISTAL® e placas de montagem em aço

Vista geral

Alto desempenho em formato miniatura

G2 Flat é uma barreira de luz miniatura para uso em sistemas particularmente compactos e sistemas robóticos. Com uma poderosa supressão do fundo (HGA), o sensor detecta objetos com segurança já a uma distância de 8 mm - praticamente independentemente do tamanho do objeto e da superfície. É, portanto, ideal para uma grande variedade de tarefas em instalações com espaço de instalação limitado e abre possibilidades completamente novas para a miniaturização na indústria. A integração e o manuseio do sensor são muito simples. Como uma das menores famílias de produtos de barreira de luz da SICK, o G2 Flat é a solução de aplicação em miniatura inteligente para automação industrial.

Em síntese
  • Carcaça muito plana para espaços de instalação muito estreitos
  • Supressão do fundo: detecção de objetos a uma distância de 8 mm
  • Detecção de objetos com um tamanho a partir de 0,1 mm
  • Detecção confiável de objetos pretos profundos, refletivos, transparentes e brilhantes
  • PinPoint-LED
  • Carcaça VISTAL®, placas de montagem em aço
  • Individualmente adaptável aos requisitos do OEM

Vantagens

Alto desempenho para sistemas miniatura

A carcaça em miniatura do G2 Flat permite o desenvolvimento de novos projetos de sistema, ainda mais compactos - sem sacrificar o alto desempenho de detecção. O sensor pode ser facilmente integrado em fendas muito pequenas e espaços de instalação estreitos. Isso significa que quase não há limites para a detecção confiável de objetos ao transportar peças pequenas na logística ou em sistemas robóticos.
Graças à supressão do fundo confiável, o G2 Flat detecta objetos mesmo a uma distância de 8 mm
Alta precisão de detecção com superfícies de objetos profundamente pretos, refletores, transparentes e brilhantes
Detecta até objetos muito pequenos até 0,1 mm de tamanho (com supressão do fundo) ou 0,2 mm de tamanho (nas barreiras de luz unidirecional) sem quaisquer problemas

Design de máquina quase ilimitado: O G2 Flat abre possibilidades completamente novas para o design de sistemas miniatura e sistemas robóticos. O sensor pode ser adaptado de forma flexível aos requisitos individuais do OEM.

Sofisticação com simplicidade

A SICK desenvolveu o G2 Flat para o uso simples e descomplicado de sensores miniatura em construções de máquinas e instalações compactas. Os sensores são flexíveis na sua montagem, podem ser instalados como barreiras de luz unidirecional diretamente próximas e entre si sem quaisquer problemas e são versáteis na sua utilização graças às gamas de sensores de acordo com o tipo. Devido à sua construção robusta, os sensores são especialmente resistentes, duráveis e oferecem resultados de detecção permanentemente confiáveis.

Duro na queda, confortável de manusear

Design com economia de espaço para fácil instalação em espaços muito confinados
Fácil diferenciação entre emissor e receptor com base nas diferentes linhas coloridas e marcações a laser
Elevada robustez graças à resistente carcaça VISTAL®. Montagem rápida e fácil usando placas de montagem em aço M2 com espaçadores para montagem traseira. Parafuso de fixação nivelado com o sensor.

Flexível na utilização: O G2 Flat é adequado para uma ampla gama de ambientes de aplicação, graças ao seu design robusto e às suas inúmeras opções de aplicação

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)

    14 mm x 24 mm x 3,5 mm

    10 mm x 27 mm x 3,5 mm

    4,5 mm x 21 mm x 11 mm

    Distância de comutação máx.0 mm ... 1.300 mm
    Emissor de luzLED PinPoint
    Tipo de luzLuz vermelha visível / Luz azul visível
    Grau de proteçãoIP67
    Material da carcaçaPlástico VISTAL®
    AjusteNenhuma
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads