Barreiras de luz miniatura
G2
GTB2F-P5131
1093728
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Princípio de funcionamento Sensor de luz de reflexão Princípio de funcionamento, detalhe Supressão do fundo Dimensões (L x A x P) 14 mm x 24 mm x 3,5 mm Forma da carcaça (saída de luz) Retangular Objeto mínimo detectável (MDO) 0,1 mm 1) Distância de comutação máx. 1 mm ... 35 mm Distância de comutação 1 mm ... 30 mm 2) Tipo de luz Luz vermelha visível Emissor de luz LED PinPoint 3) Tamanho do ponto de luz (distância) Ø 4 mm (30 mm) Comprimento de onda 660 nm Ajuste Nenhuma - 1) À distância de 5 mm.
- 2) Objeto a ser detectado com 90% de percentual de reflexão difusa (com base no padrão branco DIN 5033).
- 3) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
- Mecânica/sistema elétrico
Tensão de alimentação 10 V DC ... 30 V DC Ondulação residual < 5 Vss 1) Consumo de corrente 20 mA 2) Saída de comutação PNP Tipo de ligação Comutação por luz Corrente de saída Imax. ≤ 50 mA Tempo de resposta < 0,625 ms 3) Frequência de comutação 800 Hz 4) Tipo de conexão Cabo com conector M8, de 3 pinos, 200 mm 5) Material do cabo PVC Diâmetro do cabo Ø 2,3 mm Circuitos de proteção A 6)
C 7)
D 8)
Peso 13 g Material da carcaça Plástico, VISTAL® Material, lente Plástico, MABS Grau de proteção IP67 Temperatura ambiente, operação –20 °C ... +50 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +70 °C Nº arquivo UL NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 Precisão de repetição 0,1 mm Histerese < 2 mm - 1) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
- 2) Sem carga.
- 3) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
- 4) Com proporção sombra/luz 1:1.
- 5) Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.
- 6) A = conexões protegidas contra inversão de pólos UV.
- 7) C = Supressão de impulsos parasitas.
- 8) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
- Classificações
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-