Barreiras de luz miniatura
G2

GSE2F-F1151
1095442
Peça
Copy shortlink
    • Características
      Princípio de funcionamentoFotocélula unidirecional
      Dimensões (L x A x P)10 mm x 27 mm x 3,5 mm
      Forma da carcaça (saída de luz)Retangular
      Objeto mínimo detectável (MDO)1 mm
      Distância de comutação máx.0 mm ... 700 mm
      Distância de comutação0 m ... 500 mm
      Tipo de luzLuz vermelha visível
      Emissor de luzLED PinPoint 1)
      Tamanho do ponto de luz (distância)Ø 70 mm (500 mm)
      Comprimento de onda660 nm
      AjusteNenhuma
      • 1) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • Mecânica/sistema elétrico
      Tensão de alimentação10 V DC ... 30 V DC
      Ondulação residual< 5 Vss 1)
      Consumo de corrente20 mA 2)
      Saída de comutaçãoPNP
      Tipo de ligaçãoComutação por sombra
      Corrente de saída Imax.≤ 50 mA
      Tempo de resposta< 0,625 ms 3)
      Frequência de comutação800 Hz 4)
      Tipo de conexãoCabo, 3 fios, 2 m 5)
      Material do caboPVC
      Diâmetro do caboØ 2,3 mm
      Circuitos de proteção

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      Peso39 g
      Material da carcaçaPlástico, VISTAL®
      Material, lentePlástico, MABS
      Grau de proteçãoIP67
      Temperatura ambiente, operação–20 °C ... +50 °C
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +70 °C
      Nº arquivo ULNRKH.E348498 & NRKH7.E348498
      Precisão de repetição0,1 mm
      • 1) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
      • 2) Sem carga.
      • 3) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
      • 4) Com proporção sombra/luz 1:1.
      • 5) Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.
      • 6) A = conexões protegidas contra inversão de pólos UV.
      • 7) C = Supressão de impulsos parasitas.
      • 8) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
    • Classificações
      eCl@ss 5.027270901
      eCl@ss 5.1.427270901
      eCl@ss 6.027270901
      eCl@ss 6.227270901
      eCl@ss 7.027270901
      eCl@ss 8.027270901
      eCl@ss 8.127270901
      eCl@ss 9.027270901
      eCl@ss 10.027270901
      eCl@ss 11.027270901
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    Desenhos técnicos

    GSE2F-F1151
    Esquema de conexão Cd-049
    GSE2F-F1151
    Curva característica
    GSE2F-F1151
    Tamanho do ponto de luz GSE2 Flat, 500 mm
    GSE2F-F1151
    Gráfico de distância de comutação GSE2 Flat, GSE2 Flat Side, 500 mm
    GSE2F-F1151
    Desenho dimensional GSE2 Flat
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo