Barreiras de luz miniatura
G2

GSE2F-F1111
1095440
Peça
Copy shortlink
    • Características
      Princípio de funcionamentoFotocélula unidirecional
      Dimensões (L x A x P)10 mm x 27 mm x 3,5 mm
      Forma da carcaça (saída de luz)Retangular
      Objeto mínimo detectável (MDO)0,2 mm
      Distância de comutação máx.0 mm ... 60 mm
      Distância de comutação0 mm ... 40 mm
      Tipo de luzLuz vermelha visível
      Emissor de luzLED PinPoint 1)
      Tamanho do ponto de luz (distância)Ø 4 mm (40 mm)
      Comprimento de onda660 nm
      AjusteNenhuma
      • 1) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • Mecânica/sistema elétrico
      Tensão de alimentação10 V DC ... 30 V DC
      Ondulação residual< 5 Vss 1)
      Consumo de corrente20 mA 2)
      Saída de comutaçãoPNP
      Tipo de ligaçãoComutação por sombra
      Corrente de saída Imax.≤ 50 mA
      Tempo de resposta< 0,625 ms 3)
      Frequência de comutação800 Hz 4)
      Tipo de conexãoCabo, 3 fios, 2 m 5)
      Material do caboPVC
      Diâmetro do caboØ 2,3 mm
      Circuitos de proteção

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      Peso39 g
      Material da carcaçaPlástico, VISTAL®
      Material, lentePlástico, MABS
      Grau de proteçãoIP67
      Temperatura ambiente, operação–20 °C ... +50 °C
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +70 °C
      Nº arquivo ULNRKH.E348498 & NRKH7.E348498
      Precisão de repetição0,1 mm
      • 1) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
      • 2) Sem carga.
      • 3) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
      • 4) Com proporção sombra/luz 1:1.
      • 5) Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.
      • 6) A = conexões protegidas contra inversão de pólos UV.
      • 7) C = Supressão de impulsos parasitas.
      • 8) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
    • Classificações
      eCl@ss 5.027270901
      eCl@ss 5.1.427270901
      eCl@ss 6.027270901
      eCl@ss 6.227270901
      eCl@ss 7.027270901
      eCl@ss 8.027270901
      eCl@ss 8.127270901
      eCl@ss 9.027270901
      eCl@ss 10.027270901
      eCl@ss 11.027270901
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    Desenhos técnicos

    GSE2F-F1111
    Esquema de conexão Cd-049
    GSE2F-F1111
    Curva característica
    GSE2F-F1111
    Tamanho do ponto de luz GSE2 Flat, 50 mm
    GSE2F-F1111
    Gráfico de distância de comutação
    GSE2F-F1111
    Desenho dimensional GSE2 Flat
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo